HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Pneumatiska skjutstångsspännare
K0094

Pneumatiska skjutstångsspännare

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Spakdelar, konsol och skjutstång i stål.
Skjutstångens hus i kulgrafitgjutgods (GJS).
Utförande:Fosfaterat. Blank cylinder.Anmärkning:Kabellängd: 2,5 m.
Tillbehör:K0101
K0102
K0103
K0106
Pneumatisk cylinder:Dubbelverkande utan ändlägesdämpning och utrustad med två närhetsbrytare av reed-typ med LED-indikering.Tekniska data för närhetsbrytare av reed-typMax. effekt DC = 10 W / AC = 12 VA.
Max. kopplingsspänning 10–60 V, DC och AC.
Max. kopplingseffekt 500 mA.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0094 Pneumatiska skjutstångsspännare 170 kB

Ritningar

Pneumatiska skjutstångsspännare

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.AA1A2A3BB1C1D

D1HLL1L2MRSlag
S
Hållkraft
F2
N
Drifttryck
bar
Luftförbrukning
per dubbelslag
Slagtal
per min.
vid 6 bar
CADTillb.PrisBeställ
K0094.06002902536,5-5933,414,55,514533314130M8G1/82560002 - 60,09 dm³60  3 457,17 SEK
K0094.1200380835417641218,520754355540M10G1/832120002 - 60,28 dm³50  4 207,07 SEK
K0094.250047512454596542610,325-57710260M12G1/450250002 - 60,60 dm³45  6 117,32 SEK
Beställningsnr.

Skjutstång utkörd / spännkraft F1 NCADTillb.PrisBeställ
K0094.06005mm/320N, 10mm/430N, 15mm/650N, 20mm/870N, 22mm/1000N, 24mm/1500N,25mm/2350N  3 457,17 SEK
K0094.12005mm/1200N, 10mm/1400N, 15mm/1650N, 20mm/1950N, 25mm/2300N, 27mm/2550N,29mm/3000N, 31mm/4300N, 32mm/11500N  4 207,07 SEK
K0094.25005mm/1400N, 10mm/1600N, 15mm/1750N, 20mm/2000N, 25mm/2100N, 30mm/2450N,35mm/2650N, 40mm/3250N, 45mm/4200N, 47mm/4900N, 49mm/7000N, 50mm/14500N  6 117,32 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se