- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Rörkopplingar
- Skärmhållare
- Kontaktanslutning
- Tillbehör för aluminiumprofiler
- K1042
Fästplattor
- K1043
Vinklar
- K2017
Vinkel stål
- K1045
Vinkelsatser, Typ I
- K1046
Vinkelsatser, Typ B
- K1047
Vinkelelement T1 Typ I
- K1048
Vinkelelement T2 Typ I
- K1049
Klämvinkel, Typ I
- K1050
Vridvinkel, Typ I
- K1051
Leder Typ B och Typ I
- K1053
Täcklock, Typ B och Typ I
- K1054
Täck- och infattningsprofiler, Typ B och Typ I
- K1055
Täckprofil, Typ I
- K1056
Glidlist, Typ I
- K1806
Profilglidare
- K1806
Profilglidare med låsspak
- K1057
Fotplattor, Typ B och Typ I
- K2056
Lagerfläns för transportrulle
- K2057
Aluminiumprofil D50 typ I, rör
- K1278
Kabelbindningsblock
- K1279
Kabelhållare
- K1280
Kabelhållare med hammare
- K1281
Sensorhållare
- K1282
Jordanslutning Typ I
- K1283
Potentialutjämning Typ I
- Lean rörkopplingar Ø30 typ I
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
BeskrivningMaterial:Basstomme: zinkgods. Glidkomponenter: plast POM. Anslutningsbara delar: förzinkat stål. O-ring: EPDM.Anmärkning:Profilglidare av metall med iklämt glidelement av plast. Profilglidare möjliggör en linjär rörelse med lågt slitage på aluminiumprofiler av typ I med spår 8 mm. Att avstå från smörjning gör systemet extremt okänsligt för smuts.
Den maximalt tillåtna belastningen för en profilglidare är Fmax. = 50 N.
Glidstyrningar med flera glidslidar måste ha en kombination av fasta lagring (Form F) och lösa lagring (Form L). På så sätt utjämnas formtoleranserna och förflyttningarna blir smidiga.
Form S: Set för anslutning av valfria monteringselement.
Form L: Set för användning som löst lager.
Form F: Set för användning som fast lager.LeveransomfattningForm S: profilglidare med glidkomponenter. 2 sexkantmuttrar DIN 439 B - M6.
Form L: profilglidare med glidkomponenter. 2 linsskruvar ISO 7380 - M5x25. 2 O-ringar DIN 3771 - 5x1,5. 2 spårmuttrar, spår 8 - M5.
Form F: profilglidare med glidkomponenter. 2 linsskruvar ISO 7380 - M6x25. 2 O-ringar DIN 3771 - 5x1,5. 2 spårmuttrar, spår 8 - M6. Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|