HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Artikelbeskrivning/produktbilder

Visa/filtrera alla artiklar
BeskrivningMaterial:Polyamid
O-ring FPM 70.
Utförande:Svart.Anmärkning:Kabelhållaren fungerar som en fästkomponent för kablar och slangar med en diameter från upp till 12 mm.

Monteringen sker genom den inarbetade hammaren med en 90° vridning i profilspåret. Kablarnas fixering sker genom den fästa O-ringen.

Form A: med en kammare.
Form B: med två separerade kamrar.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1280 Kabelhållare med hammare 193 kB

Ritningar (total översikt)

Kabelhållare med hammare

Kabelhållare med hammare, Form A

Mer information

Ritningar

Kabelhållare med hammare, Form A

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormUtförande 2SpårbreddNCADTillb.PrisBeställ
K1280.1108Atyp i88 24,97 SEK
K1280.1208Atyp b88 24,97 SEK
K1280.1210Atyp b1010 24,97 SEK

Kabelhållare med hammare, Form B

Mer information

Ritningar

Kabelhållare med hammare, Form B

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormUtförande 2SpårbreddNCADTillb.PrisBeställ
K1280.2108Btyp i88 32,62 SEK
K1280.2208Btyp b88 32,62 SEK
K1280.2210Btyp b1010 32,62 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se