- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Rörkopplingar
- Skärmhållare
- Kontaktanslutning
- Tillbehör för aluminiumprofiler
- K1042
Fästplattor
- K1043
Vinklar
- K2017
Vinkel stål
- K1045
Vinkelsatser, Typ I
- K1046
Vinkelsatser, Typ B
- K1047
Vinkelelement T1 Typ I
- K1048
Vinkelelement T2 Typ I
- K1049
Klämvinkel, Typ I
- K1050
Vridvinkel, Typ I
- K1051
Leder Typ B och Typ I
- K1053
Täcklock, Typ B och Typ I
- K1054
Täck- och infattningsprofiler, Typ B och Typ I
- K1055
Täckprofil, Typ I
- K1056
Glidlist, Typ I
- K1806
Profilglidare
- K1806
Profilglidare med låsspak
- K1057
Fotplattor, Typ B och Typ I
- K2056
Lagerfläns för transportrulle
- K2057
Aluminiumprofil D50 typ I, rör
- K1278
Kabelbindningsblock
- K1279
Kabelhållare
- K1280
Kabelhållare med hammare
- K1281
Sensorhållare
- K1282
Jordanslutning Typ I
- K1283
Potentialutjämning Typ I
- Lean rörkopplingar Ø30 typ I
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K2057Aluminiumprofil D50 typ I, rör |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Aluminium EN AW-6063 T66 (AlMgSi0,5 F25).Utförande:Varmhärdad, anodiserad i naturfärg.Anmärkning:Kan användas som transportrulle i kombination med lagerfläns K2056. Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Profil | D | L | Ix cm⁴ | Iy cm⁴ | Wx cm³ | Wy cm³ | Vikt ca kg/m | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K2057.50X1000 | 50 | 50 | 1000 | 8,16 | 8,16 | 3,26 | 3,26 | 0,760 | | | På begäran | |
Anvisning(ar) för denna artikel |
Om önskad längd inte visas, |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|