HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Polyamid
O-ring FPM 70.
Utförande:Svart.Anmärkning:Kabelhållaren fungerar som en fästkomponent för kablar och slangar med en diameter på upp till 12 mm.

Monteringen kan göras på ytelement eller aluminiumprofiler (spår 8 eller 10 mm) med en cylinderskruv eller linsskruv och en spårmutter. Kablarnas fixering sker genom den fästa O-ringen.

Med två separerade kamrar.
Ritningsinformation:
1) O-ring
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1279 Kabelhållare 205 kB

Ritningar

Kabelhållare

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.SpårbreddN

CADTillb.PrisBeställ
K1279.00-- 34,80 SEK
K1279.0888 34,18 SEK
K1279.101010 34,18 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se