- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Rörkopplingar
- Skärmhållare
- Kontaktanslutning
- Tillbehör för aluminiumprofiler
- K1042
Fästplattor
- K1043
Vinklar
- K2017
Vinkel stål
- K1045
Vinkelsatser, Typ I
- K1046
Vinkelsatser, Typ B
- K1047
Vinkelelement T1 Typ I
- K1048
Vinkelelement T2 Typ I
- K1049
Klämvinkel, Typ I
- K1050
Vridvinkel, Typ I
- K1051
Leder Typ B och Typ I
- K1053
Täcklock, Typ B och Typ I
- K1054
Täck- och infattningsprofiler, Typ B och Typ I
- K1055
Täckprofil, Typ I
- K1056
Glidlist, Typ I
- K1806
Profilglidare
- K1806
Profilglidare med låsspak
- K1057
Fotplattor, Typ B och Typ I
- K2056
Lagerfläns för transportrulle
- K2057
Aluminiumprofil D50 typ I, rör
- K1278
Kabelbindningsblock
- K1279
Kabelhållare
- K1280
Kabelhållare med hammare
- K1281
Sensorhållare
- K1282
Jordanslutning Typ I
- K1283
Potentialutjämning Typ I
- Lean rörkopplingar Ø30 typ I
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Glasfiberförstärkt polyamid.Utförande:Svart.Anmärkning:Rundade täckskydd med vridsäkring för att täcka profiländarna. Förhindrar nedsmutsning och skyddar mot skärskador. Monteras enkelt genom att tryckas fast.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Typ | Spårbredd | Profil | B | L | H | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1053.06303011 | I | 6 | 30x30 | 30 | 30 | 3 | | | 5,43 SEK | | K1053.06306011 | I | 6 | 30x60 | 30 | 60 | 3 | | | 7,43 SEK | | K1053.06606011 | I | 6 | 60x60 | 60 | 60 | 3 | | | 12,75 SEK | | K1053.08164011 | I | 8 | 16x40 | 16 | 40 | 4 | | | 8,36 SEK | | K1053.08404011 | I | 8 | 40x40 | 40 | 40 | 4 | | | 4,39 SEK | | K1053.08408011 | I | 8 | 40x80 | 40 | 80 | 4 | | | 6,38 SEK | | K1053.08808011 | I | 8 | 80x80 | 80 | 80 | 4 | | | 12,54 SEK | | K1053.08303021 | B | 8 | 30x30 | 30 | 30 | 4 | | | 6,06 SEK | | K1053.08306021 | B | 8 | 30x60 | 30 | 60 | 4 | | | 9,20 SEK | | K1053.10404021 | B | 10 | 40x40 | 40 | 40 | 4 | | | 4,18 SEK | | K1053.10408021 | B | 10 | 40x80 | 40 | 80 | 4 | | | 8,15 SEK | | K1053.10454521 | B | 10 | 45x45 | 45 | 45 | 4 | | | 4,81 SEK | | K1053.10456021 | B | 10 | 45x60 | 45 | 60 | 4 | | | 8,15 SEK | | K1053.10459021 | B | 10 | 45x90 | 45 | 90 | 4 | | | 9,20 SEK | | K1053.10909021 | B | 10 | 90x90 | 90 | 90 | 4 | | | 21,01 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|