- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Rörkopplingar
- Skärmhållare
- Kontaktanslutning
- Tillbehör för aluminiumprofiler
- K1042
Fästplattor
- K1043
Vinklar
- K2017
Vinkel stål
- K1045
Vinkelsatser, Typ I
- K1046
Vinkelsatser, Typ B
- K1047
Vinkelelement T1 Typ I
- K1048
Vinkelelement T2 Typ I
- K1049
Klämvinkel, Typ I
- K1050
Vridvinkel, Typ I
- K1051
Leder Typ B och Typ I
- K1053
Täcklock, Typ B och Typ I
- K1054
Täck- och infattningsprofiler, Typ B och Typ I
- K1055
Täckprofil, Typ I
- K1056
Glidlist, Typ I
- K1806
Profilglidare
- K1806
Profilglidare med låsspak
- K1057
Fotplattor, Typ B och Typ I
- K2056
Lagerfläns för transportrulle
- K2057
Aluminiumprofil D50 typ I, rör
- K1278
Kabelbindningsblock
- K1279
Kabelhållare
- K1280
Kabelhållare med hammare
- K1281
Sensorhållare
- K1282
Jordanslutning Typ I
- K1283
Potentialutjämning Typ I
- Lean rörkopplingar Ø30 typ I
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1057Fotplattor, Typ B och Typ I |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Zinkgods.Utförande:Blank eller svart pulverlackerad.Anmärkning:För att fästa ställfötter, hjul, ögleskruvar och andra element. Med spårmuttrar kan fotplattan även skruvas fast på sidan av profilen.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Yta | Typ | Spårbredd | Profil | B | L | H | A | D | D1 | D2 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1057.0840801080 | blank/ljus | I | 8 | 40x80 | 40 | 80 | 16 | 40 | M8 | 9 | 15 | | | 78,78 SEK | | K1057.0840801100 | blank/ljus | I | 8 | 40x80 | 40 | 80 | 16 | 40 | M10 | 9 | 15 | | | 88,58 SEK | | K1057.0840801120 | blank/ljus | I | 8 | 40x80 | 40 | 80 | 16 | 40 | M12 | 9 | 15 | | | 88,58 SEK | | K1057.0840801160 | blank/ljus | I | 8 | 40x80 | 40 | 80 | 16 | 40 | M16 | 9 | 15 | | | 88,58 SEK | | K1057.0880801080 | blank/ljus | I | 8 | 80x80 | 80 | 80 | 16 | 40 | M8 | 9 | 15 | | | 129,15 SEK | | K1057.0880801100 | blank/ljus | I | 8 | 80x80 | 80 | 80 | 16 | 40 | M10 | 9 | 15 | | | 129,15 SEK | | K1057.0880801120 | blank/ljus | I | 8 | 80x80 | 80 | 80 | 16 | 40 | M12 | 9 | 15 | | | 129,15 SEK | | K1057.0880801160 | blank/ljus | I | 8 | 80x80 | 80 | 80 | 16 | 40 | M16 | 9 | 15 | | | 129,15 SEK | | K1057.1040802080 | blank/ljus | B | 10 | 40x80 | 40 | 80 | 16 | 40 | M8 | 14,5 | 20 | | | 88,58 SEK | | K1057.1040802100 | blank/ljus | B | 10 | 40x80 | 40 | 80 | 16 | 40 | M10 | 14,5 | 20 | | | 88,58 SEK | | K1057.1040802120 | blank/ljus | B | 10 | 40x80 | 40 | 80 | 16 | 40 | M12 | 14,5 | 20 | | | 88,58 SEK | | K1057.1040802160 | blank/ljus | B | 10 | 40x80 | 40 | 80 | 16 | 40 | M16 | 14,5 | 20 | | | 88,58 SEK | | K1057.1045902100 | blank/ljus | B | 10 | 45x90 | 45 | 90 | 16 | 45 | M10 | 14,5 | 20 | | | 112,26 SEK | | K1057.1045902120 | blank/ljus | B | 10 | 45x90 | 45 | 90 | 16 | 45 | M12 | 14,5 | 20 | | | 112,26 SEK | | K1057.1045902140 | blank/ljus | B | 10 | 45x90 | 45 | 90 | 16 | 45 | M14 | 14,5 | 20 | | | 112,26 SEK | | K1057.1045902160 | blank/ljus | B | 10 | 45x90 | 45 | 90 | 16 | 45 | M16 | 14,5 | 20 | | | 112,26 SEK | | K1057.1045902200 | blank/ljus | B | 10 | 45x90 | 45 | 90 | 16 | 45 | M20 | 14,5 | 20 | | | 112,26 SEK | | K1057.1090902100 | blank/ljus | B | 10 | 90x90 | 90 | 90 | 16 | 45 | M10 | 14,5 | 20 | | | 160,04 SEK | | K1057.1090902120 | blank/ljus | B | 10 | 90x90 | 90 | 90 | 16 | 45 | M12 | 14,5 | 20 | | | 160,04 SEK | | K1057.1090902140 | blank/ljus | B | 10 | 90x90 | 90 | 90 | 16 | 45 | M14 | 14,5 | 20 | | | 160,04 SEK | | K1057.1090902160 | blank/ljus | B | 10 | 90x90 | 90 | 90 | 16 | 45 | M16 | 14,5 | 20 | | | 160,04 SEK | | K1057.1090902200 | blank/ljus | B | 10 | 90x90 | 90 | 90 | 16 | 45 | M20 | 14,5 | 20 | | | 160,04 SEK | | K1057.0630601081 | svart pulverlackerad | I | 6 | 30x60 | 30 | 60 | 12 | 30 | M8 | 6,6 | 11 | | | 95,68 SEK | | K1057.0630601101 | svart pulverlackerad | I | 6 | 30x60 | 30 | 60 | 12 | 30 | M10 | 6,6 | 11 | | | 95,68 SEK | | K1057.0630601121 | svart pulverlackerad | I | 6 | 30x60 | 30 | 60 | 12 | 30 | M12 | 6,6 | 11 | | | 95,68 SEK | | K1057.0630601161 | svart pulverlackerad | I | 6 | 30x60 | 30 | 60 | 12 | 30 | M16 | 6,6 | 11 | | | 95,68 SEK | | K1057.0660601081 | svart pulverlackerad | I | 6 | 60x60 | 60 | 60 | 12 | 30 | M8 | 6,6 | 11 | | | 113,76 SEK | | K1057.0660601101 | svart pulverlackerad | I | 6 | 60x60 | 60 | 60 | 12 | 30 | M10 | 6,6 | 11 | | | 113,76 SEK | | K1057.0660601121 | svart pulverlackerad | I | 6 | 60x60 | 60 | 60 | 12 | 30 | M12 | 6,6 | 11 | | | 113,76 SEK | | K1057.0660601161 | svart pulverlackerad | I | 8 | 60x60 | 60 | 60 | 16 | 40 | M16 | 9 | 15 | | | 113,76 SEK | | K1057.0840801081 | svart pulverlackerad | I | 8 | 40x80 | 40 | 80 | 16 | 40 | M8 | 9 | 15 | | | 108,92 SEK | | K1057.0840801101 | svart pulverlackerad | I | 8 | 40x80 | 40 | 80 | 16 | 40 | M10 | 9 | 15 | | | 108,92 SEK | | K1057.0840801121 | svart pulverlackerad | I | 8 | 40x80 | 40 | 80 | 16 | 40 | M12 | 9 | 15 | | | 108,92 SEK | | K1057.0840801161 | svart pulverlackerad | I | 8 | 40x80 | 40 | 80 | 16 | 40 | M16 | 9 | 15 | | | 108,92 SEK | | K1057.0880801081 | svart pulverlackerad | I | 8 | 80x80 | 80 | 80 | 16 | 40 | M8 | 9 | 15 | | | 156,60 SEK | | K1057.0880801101 | svart pulverlackerad | I | 8 | 80x80 | 80 | 80 | 16 | 40 | M10 | 9 | 15 | | | 156,60 SEK | | K1057.0880801121 | svart pulverlackerad | I | 8 | 80x80 | 80 | 80 | 16 | 40 | M12 | 9 | 15 | | | 156,60 SEK | | K1057.0880801161 | svart pulverlackerad | I | 8 | 80x80 | 80 | 80 | 16 | 40 | M16 | 9 | 15 | | | 156,60 SEK | | K1057.0830602081 | svart pulverlackerad | B | 8 | 30x60 | 30 | 60 | 12 | 30 | M8 | 9 | 15 | | | 94,49 SEK | | K1057.0830602121 | svart pulverlackerad | B | 8 | 30x60 | 30 | 60 | 12 | 30 | M12 | 9 | 15 | | | 94,49 SEK | | K1057.0830602101 | svart pulverlackerad | B | 8 | 30x60 | 30 | 60 | 12 | 30 | M10 | 9 | 15 | | | 94,49 SEK | | K1057.1045902101 | svart pulverlackerad | B | 10 | 45x90 | 45 | 90 | 16 | 45 | M10 | 14,5 | 20 | | | 132,81 SEK | | K1057.1045902121 | svart pulverlackerad | B | 10 | 45x90 | 45 | 90 | 16 | 45 | M12 | 14,5 | 20 | | | 132,81 SEK | | K1057.1045902141 | svart pulverlackerad | B | 10 | 45x90 | 45 | 90 | 16 | 45 | M14 | 14,5 | 20 | | | 132,81 SEK | | K1057.1045902161 | svart pulverlackerad | B | 10 | 45x90 | 45 | 90 | 16 | 45 | M16 | 14,5 | 20 | | | 132,81 SEK | | K1057.1045902201 | svart pulverlackerad | B | 10 | 45x90 | 45 | 90 | 16 | 45 | M20 | 14,5 | 20 | | | 132,81 SEK | | K1057.1090902101 | svart pulverlackerad | B | 10 | 90x90 | 90 | 90 | 16 | 45 | M10 | 14,5 | 20 | | | 194,80 SEK | | K1057.1090902121 | svart pulverlackerad | B | 10 | 90x90 | 90 | 90 | 16 | 45 | M12 | 14,5 | 20 | | | 194,80 SEK | | K1057.1090902141 | svart pulverlackerad | B | 10 | 90x90 | 90 | 90 | 16 | 45 | M14 | 14,5 | 20 | | | 194,80 SEK | | K1057.1090902161 | svart pulverlackerad | B | 10 | 90x90 | 90 | 90 | 16 | 45 | M16 | 14,5 | 20 | | | 194,80 SEK | | K1057.1090902201 | svart pulverlackerad | B | 10 | 90x90 | 90 | 90 | 16 | 45 | M20 | 14,5 | 20 | | | 194,80 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|