HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Tärning i pressgjutet aluminium.
Skruvar i stål.
Täcklock i polyamid.
Utförande:Blank aluminium.
Skruvar med självformande gänga.
Täcklock i svart.
Anmärkning:Tärningsförbindningarna kan användas för att skruva ihop gavlarna på två eller tre profiler. Tärningsförbindningarna har styrklackar för en perfekt och säker montering. Skruvas fast i profilen med självformande gängade skruvar. De öppna hålen kan förslutas med täcklock.

Profilspåren som är i rät vinkel mot varandra förblir fria. Därför kan ytelement fästas i profilspåren utan ytterligare bearbetning.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1039 Tärningsförbindningssatser Typ B 299 kB

Ritningar

Tärningsförbindningssatser Typ B

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.TypSpårbreddUtförande

CADTillb.PrisBeställ
K1039.102B102-D 93,75 SEK
K1039.103B103-D 111,61 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se