HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Låsspak i plast med innergänga, gänginsats i rostfritt stål
K1701

Låsspak i plast med innergänga, gänginsats i rostfritt stål

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningProduktbeskrivning:Låsspaken i plast med ergonomiskt handtag är tillverkad i en snygg och modern design med en mycket bekväm haptik.
Gripspaken består av en speciell och mycket slitstark plast och finns i många standardfärger.
Fördelen med gripspaken är att den är styv och robust. Tack vare sin låga vikt är den idealisk för mobila användningsområden.
Låsspaken står emot kemikalier och korrosion bra.
Material:

HTP-plast, glasfiberförstärkt..
Ståldelar av rostfritt stål 1.4305.

Utförande:Blanka ståldelar.Manövrering:Gripspaken sitter fast i den kuggförsedda insatsen med en kuggkrans när den inte är manövrerad, så att gängan kan dras åt eller lossas. När gripspaken lyfts kan dess position ändras och hakas fast i kuggkransen igen med fjäderkraft.Användning:Maskinteknik, apparat- och anläggningskonstruktion, rehab-området, medicinteknik, livsmedelsindustri.Temperaturområde:Temperatur för kontinuerlig användning max. 100 °C.
Kortvarig användningstemperatur max. 130 °C.
Fördelar:Står emot kemikalier och korrosion bra.
Sju färger.
På begäran:Ytterligare innergängor och specialutföranden.
Måttet "H1" kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.

Högtemperaturplast i svartgrått.
Temperatur för kontinuerlig användning enligt IEC 216 max. 150 °C – 160 °C.
Kortvarig användningstemperatur max. 250 °C.
Speciellt:
Rostfritt stålRoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1701 Låsspak i plast med innergänga, gänginsats i rostfritt stål 253 kB

Ritningar

Låsspak i plast med innergänga, gänginsats i rostfritt stål

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Färg
grundkropp
Material
grundkropp
StorlekXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BAntal
tänder
CADTillb.PrisBeställ
K1701.0031svartgrå RAL 7021HTP-plast0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 47,89 SEK
K1701.0032ren orange RAL 2004HTP-plast0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 47,89 SEK
K1701.00316rapsgul RAL 1021HTP-plast0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 47,89 SEK
K1701.00384trafikrött RAL 3020HTP-plast0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 47,89 SEK
K1701.00386signalgrön RAL 6032HTP-plast0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 47,89 SEK
K1701.00387trafikblå RAL 5017HTP-plast0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 47,89 SEK
K1701.00388ljusgrå RAL 7035HTP-plast0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 47,89 SEK
K1701.0041svartgrå RAL 7021HTP-plast0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 47,89 SEK
K1701.0042ren orange RAL 2004HTP-plast0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 47,89 SEK
K1701.00416rapsgul RAL 1021HTP-plast0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 47,89 SEK
K1701.00484trafikrött RAL 3020HTP-plast0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 47,89 SEK
K1701.00486signalgrön RAL 6032HTP-plast0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 47,89 SEK
K1701.00487trafikblå RAL 5017HTP-plast0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 47,89 SEK
K1701.00488ljusgrå RAL 7035HTP-plast0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 47,89 SEK
K1701.0051svartgrå RAL 7021HTP-plast0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 47,89 SEK
K1701.0052ren orange RAL 2004HTP-plast0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 47,89 SEK
K1701.00516rapsgul RAL 1021HTP-plast0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 47,89 SEK
K1701.00584trafikrött RAL 3020HTP-plast0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 47,89 SEK
K1701.00586signalgrön RAL 6032HTP-plast0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 47,89 SEK
K1701.00587trafikblå RAL 5017HTP-plast0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 47,89 SEK
K1701.00588ljusgrå RAL 7035HTP-plast0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 47,89 SEK
K1701.1041svartgrå RAL 7021HTP-plast1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 47,89 SEK
K1701.1042ren orange RAL 2004HTP-plast1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 47,89 SEK
K1701.10416rapsgul RAL 1021HTP-plast1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 47,89 SEK
K1701.10484trafikrött RAL 3020HTP-plast1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 47,89 SEK
K1701.10486signalgrön RAL 6032HTP-plast1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 47,89 SEK
K1701.10487trafikblå RAL 5017HTP-plast1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 47,89 SEK
K1701.10488ljusgrå RAL 7035HTP-plast1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 47,89 SEK
K1701.1051svartgrå RAL 7021HTP-plast1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 47,89 SEK
K1701.1052ren orange RAL 2004HTP-plast1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 47,89 SEK
K1701.10516rapsgul RAL 1021HTP-plast1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 47,89 SEK
K1701.10584trafikrött RAL 3020HTP-plast1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 47,89 SEK
K1701.10586signalgrön RAL 6032HTP-plast1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 47,89 SEK
K1701.10587trafikblå RAL 5017HTP-plast1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 47,89 SEK
K1701.10588ljusgrå RAL 7035HTP-plast1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 47,89 SEK
K1701.1061svartgrå RAL 7021HTP-plast1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 47,89 SEK
K1701.1062ren orange RAL 2004HTP-plast1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 47,89 SEK
K1701.10616rapsgul RAL 1021HTP-plast1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 47,89 SEK
K1701.10684trafikrött RAL 3020HTP-plast1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 47,89 SEK
K1701.10686signalgrön RAL 6032HTP-plast1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 47,89 SEK
K1701.10687trafikblå RAL 5017HTP-plast1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 47,89 SEK
K1701.10688ljusgrå RAL 7035HTP-plast1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 47,89 SEK
K1701.2061svartgrå RAL 7021HTP-plast2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 56,63 SEK
K1701.2062ren orange RAL 2004HTP-plast2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 56,63 SEK
K1701.20616rapsgul RAL 1021HTP-plast2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 56,63 SEK
K1701.20684trafikrött RAL 3020HTP-plast2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 56,63 SEK
K1701.20686signalgrön RAL 6032HTP-plast2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 56,63 SEK
K1701.20687trafikblå RAL 5017HTP-plast2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 56,63 SEK
K1701.20688ljusgrå RAL 7035HTP-plast2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 56,63 SEK
K1701.2081svartgrå RAL 7021HTP-plast2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 56,63 SEK
K1701.2082ren orange RAL 2004HTP-plast2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 56,63 SEK
K1701.20816rapsgul RAL 1021HTP-plast2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 56,63 SEK
K1701.20884trafikrött RAL 3020HTP-plast2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 56,63 SEK
K1701.20886signalgrön RAL 6032HTP-plast2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 56,63 SEK
K1701.20887trafikblå RAL 5017HTP-plast2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 56,63 SEK
K1701.20888ljusgrå RAL 7035HTP-plast2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 56,63 SEK
K1701.3081svartgrå RAL 7021HTP-plast3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 69,74 SEK
K1701.3082ren orange RAL 2004HTP-plast3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 69,74 SEK
K1701.30816rapsgul RAL 1021HTP-plast3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 69,74 SEK
K1701.30884trafikrött RAL 3020HTP-plast3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 69,74 SEK
K1701.30886signalgrön RAL 6032HTP-plast3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 69,74 SEK
K1701.30887trafikblå RAL 5017HTP-plast3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 69,74 SEK
K1701.30888ljusgrå RAL 7035HTP-plast3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 69,74 SEK
K1701.3101svartgrå RAL 7021HTP-plast3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 69,74 SEK
K1701.3102ren orange RAL 2004HTP-plast3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 69,74 SEK
K1701.31016rapsgul RAL 1021HTP-plast3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 69,74 SEK
K1701.31084trafikrött RAL 3020HTP-plast3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 69,74 SEK
K1701.31086signalgrön RAL 6032HTP-plast3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 69,74 SEK
K1701.31087trafikblå RAL 5017HTP-plast3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 69,74 SEK
K1701.31088ljusgrå RAL 7035HTP-plast3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 69,74 SEK
K1701.4101svartgrå RAL 7021HTP-plast4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 100,33 SEK
K1701.4102ren orange RAL 2004HTP-plast4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 100,33 SEK
K1701.41016rapsgul RAL 1021HTP-plast4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 100,33 SEK
K1701.41084trafikrött RAL 3020HTP-plast4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 100,33 SEK
K1701.41086signalgrön RAL 6032HTP-plast4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 100,33 SEK
K1701.41087trafikblå RAL 5017HTP-plast4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 100,33 SEK
K1701.41088ljusgrå RAL 7035HTP-plast4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 100,33 SEK
K1701.4121svartgrå RAL 7021HTP-plast4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 100,33 SEK
K1701.4122ren orange RAL 2004HTP-plast4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 100,33 SEK
K1701.41216rapsgul RAL 1021HTP-plast4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 100,33 SEK
K1701.41284trafikrött RAL 3020HTP-plast4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 100,33 SEK
K1701.41286signalgrön RAL 6032HTP-plast4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 100,33 SEK
K1701.41287trafikblå RAL 5017HTP-plast4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 100,33 SEK
K1701.41288ljusgrå RAL 7035HTP-plast4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 100,33 SEK
K1701.5121svartgrå RAL 7021HTP-plast5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 121,02 SEK
K1701.5122ren orange RAL 2004HTP-plast5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 121,02 SEK
K1701.51216rapsgul RAL 1021HTP-plast5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 121,02 SEK
K1701.51284trafikrött RAL 3020HTP-plast5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 121,02 SEK
K1701.51286signalgrön RAL 6032HTP-plast5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 121,02 SEK
K1701.51287trafikblå RAL 5017HTP-plast5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 121,02 SEK
K1701.51288ljusgrå RAL 7035HTP-plast5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 121,02 SEK
K1701.5161svartgrå RAL 7021HTP-plast5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 121,02 SEK
K1701.5162ren orange RAL 2004HTP-plast5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 121,02 SEK
K1701.51616rapsgul RAL 1021HTP-plast5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 121,02 SEK
K1701.51684trafikrött RAL 3020HTP-plast5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 121,02 SEK
K1701.51686signalgrön RAL 6032HTP-plast5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 121,02 SEK
K1701.51687trafikblå RAL 5017HTP-plast5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 121,02 SEK
K1701.51688ljusgrå RAL 7035HTP-plast5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 121,02 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se