HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Låsspakar med yttergänga och fläns för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals
K1317

Låsspakar med yttergänga och fläns för Hygienic USIT® tätnings-...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Ståldelar i rostfritt stål 1.4404.
Skafttätning 70 EPDM 295.
Utförande:Högglanspolerat.Anmärkning:

Låsspaken är avsedd för hygienisk användning. Genom den helt slutna handtagsdelen och skafttätningen kan insidan av spaken inte kontamineras. Dessutom har skruvinsatsen en konisk krage, så att skruvstället kan tätas hygieniskt säkert med Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka.

Tack vare den ytterst höga ytkvaliteten långt under Ra 0,8 µm fastnar i stort sett inga smutspartiklar på skruven. Den högglanspolerade ytan gör att de är mycket lätta att rengöra.

Spaken kan vridas fritt i viloläget. Det går inte att öppna spaken oavsiktligt. Vid montering på vibrerande komponenter är kuggningen skyddad mot ökat slitage.

På begäran:Andra gänglängder, tumgänga.Tillbehör:

Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka K1491.

Speciellt:
 RoHS

Ritningar

Låsspakar med yttergänga och fläns för Hygienic USIT® tätnings- och mellanläggsbricka Freudenberg Process Seals

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.StorlekXD

D1D2HH1H2H3H4AA1BAntal
tänder
LCADTillb.PrisBeställ
K1317.106X201M614,22121,736,78,82750,647,647,458,211,81620 330,54 SEK
K1317.106X301M614,22121,736,78,82750,647,647,458,211,81630 335,03 SEK
K1317.106X401M614,22121,736,78,82750,647,647,458,211,81640 341,51 SEK
K1317.106X501M614,22121,736,78,82750,647,647,458,211,81650 348,19 SEK
K1317.206X202M614,22122,145,710,736,864,161,166,577,5131620 342,76 SEK
K1317.206X302M614,22122,145,710,736,864,161,166,577,5131630 347,47 SEK
K1317.206X402M614,22122,145,710,736,864,161,166,577,5131640 353,95 SEK
K1317.206X502M614,22122,145,710,736,864,161,166,577,5131650 360,64 SEK
K1317.208X202M8182122,145,710,736,864,161,166,577,5131620 349,87 SEK
K1317.208X302M8182122,145,710,736,864,161,166,577,5131630 355,72 SEK
K1317.208X402M8182122,145,710,736,864,161,166,577,5131640 362,10 SEK
K1317.208X502M8182122,145,710,736,864,161,166,577,5131650 369,93 SEK
K1317.208X602M8182122,145,710,736,864,161,166,577,5131660 377,87 SEK
K1317.308X163M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22016 382,16 SEK
K1317.308X203M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22020 386,23 SEK
K1317.308X253M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22025 390,52 SEK
K1317.308X303M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22030 394,80 SEK
K1317.308X353M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22035 399,19 SEK
K1317.308X403M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22040 403,58 SEK
K1317.308X503M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22050 412,47 SEK
K1317.308X603M81823,624,954,712,1447773,581,59414,22060 421,34 SEK
K1317.310X203M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22020 394,38 SEK
K1317.310X253M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22025 399,51 SEK
K1317.310X303M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22030 404,42 SEK
K1317.310X353M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22035 409,64 SEK
K1317.310X403M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22040 414,87 SEK
K1317.310X503M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22050 425,11 SEK
K1317.310X603M1022,323,624,954,712,1447773,581,59414,22060 435,56 SEK
K1317.312X253M1226,623,624,954,712,1447773,581,59414,22025 409,64 SEK
K1317.312X303M1226,623,624,954,712,1447773,581,59414,22030 417,58 SEK
K1317.312X353M1226,623,624,954,712,1447773,581,59414,22035 425,52 SEK
K1317.312X403M1226,623,624,954,712,1447773,581,59414,22040 433,37 SEK
K1317.312X503M1226,623,624,954,712,1447773,581,59414,22050 449,25 SEK
K1317.312X603M1226,623,624,954,712,1447773,581,59414,22060 465,14 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se