text.skipToContent
text.skipToNavigation
Kreditkortsbetalning nu möjlig!
Tillverkarens expertis
Snabb leverans
Utmärkt service
SV
Välj språk
Svenska
Engelska
Byt land
Mitt konto
Logga in/registrera
Noteringslista
Notera produkter
Varukorg
0,00 kr
Direktbeställning
Startsida
MANÖVERDELAR
Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
Excenterspännare
Excenterspännare
Gängtyp
innergänga
yttergänga
Gänga
M03
M04
M05
M06
M08
M10
Färg grundkropp
rubinrött RAL3003
röd
svart
svart RAL 9005
trafikrött RAL 3020
Material grundkropp
aluminium
polyamid
rostfritt stål
stål
Material komponent
automatstål
rostfritt stål
stål
Gänglängd
10
15
20
25
30
40
50
Filter
Poster/sida
22
av 22 poster
Inställningsbultar från KIPP
Det finns 1 300 olika versioner som väntar på dig!
Har lagts till i din varukorg
Filter
Poster/sida
22
av 22 poster
Andra kunder köpte även
Filter
Gängtyp
innergänga
yttergänga
Gänga
M03
M04
M05
M06
M08
M10
Färg grundkropp
rubinrött RAL3003
röd
svart
svart RAL 9005
trafikrött RAL 3020
Material grundkropp
aluminium
polyamid
rostfritt stål
stål
Material komponent
automatstål
rostfritt stål
stål
Gänglängd
10
15
20
25
30
40
50
Registrera dig nu för KIPPs nyhetsbrev
Vill du vara den första som får reda på exklusiva erbjudanden och nyheter? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att inte missa fler spännande kampanjer!