HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Låsspak i plast med yttergänga och förlängd fläns, gänginsats i rostfritt stål
K1701

Låsspak i plast med yttergänga och förlängd fläns, gänginsats i...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningProduktbeskrivning:Låsspaken med förlängd fläns ersätter t.ex. vid rörkopplingar skruvarna, vilket innebär att skruvförbindelsen kan klämmas och lossas utan verktyg.
Låsspaken i plast med ergonomiskt handtag är tillverkad i en snygg och modern design med en mycket bekväm haptik.
Material:Gripspak i HTP-plast, glasfiberförstärkt.
Ståldelar i rostfritt stål 1.4305.
Utförande:Gripspakar svartgrå RAL 7021.
Ståldelar blanka.
Anmärkning:I måttabellerna över rörkopplingarna anges en rekommendation för den passande låsspaken. Temperaturområde:Temperatur för kontinuerlig användning max. 100 °C.
Kortvarig användningstemperatur max. 130 °C.
Fördelar:Klämning och lossning av rörkopplingar utan verktyg
Hög styvhet och fasthet
Låg egenvikt
Bra beständighet mot kemikalier och korrosion
På begäran:Ytterligare yttergängor, skruvlängder, färger och specialutföranden.
Måttet "H1" kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Högtemperaturplast i svartgrått.
Temperatur för kontinuerlig användning enligt IEC 216 max. 150 °C – 160 °C.
Kortvarig användningstemperatur max. 250 °C.
Kan ångsteriliseras (hydrolysbeständig) och är lämplig för användning med hett vatten.
Tillbehör:för rörkopplingarRitningsinformation:
1) Plan ände DIN EN ISO 4753
Speciellt:
Rostfritt stålRoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1701 Låsspak i plast med yttergänga och förlängd fläns, gänginsats i rostfritt stål 443 kB

Ritningar

Låsspak i plast med yttergänga och förlängd fläns, gänginsats i rostfritt stål

Artikelöversikt (komprimerad)

Artikelval/-filter.
Beställningsnr.StorlekAA1BDD1D2H1H2H3H4LXGängtypAntal
tänder
CADTillb.PrisBeställ
K1701.106101X16139,946,87,91013,213,81020,236,84116M6yttergänga16 56,72 SEK
K1701.106101X18139,946,87,91013,213,81020,236,84118M6yttergänga16 56,72 SEK
K1701.208141X16265,274,810,51318,519,11426,150,154,616M8yttergänga20 68,18 SEK
K1701.208141X20265,274,810,51318,519,11426,150,154,620M8yttergänga20 68,18 SEK
K1701.208141X25265,274,810,51318,519,11426,150,154,625M8yttergänga20 68,18 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se