HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Låsspak i plast med innergänga och säkerhetsfunktion, blåpassiverad gänginsats i stål
K1553

Låsspak i plast med innergänga och säkerhetsfunktion,...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningProduktbeskrivning:Låsspakarna med säkerhetsfunktion förhindrar att klämstället ändras på grund av oavsiktlig öppning eller stängning.
I utgångsläget kan låsspaken vridas fritt och är helt frikopplad från klämstället. Det är först när låsspaken trycks ner som kuggningen hakar i och klämfunktionen kan lossas eller dras åt.
En fjäder återställer låsspaken till utgångsläget när den släpps.
Material:Gripspak och insats av förstärkt termoplast.
Bussning av stål.
Utförande:Stål blåkromaterat.Fördelar:Skyddar mot oavsiktlig öppning och stängning.
Sluten handtagskontur utan störande kanter.
På begäran:Specialutföranden.Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1553 Låsspak i plast med innergänga och säkerhetsfunktion, blåpassiverad gänginsats i stål 238 kB

Ritningar

Låsspak i plast med innergänga och säkerhetsfunktion, blåpassiverad gänginsats i stål

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Färg
grundkropp
StorlekXTD

D1D2HH1H2H3H4AA1BAntal
tänder
CADTillb.PrisBeställ
K1553.1041svartgrå RAL 70211M461013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 41,38 SEK
K1553.1051svartgrå RAL 70211M561013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 41,38 SEK
K1553.2051svartgrå RAL 70212M57,513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 48,66 SEK
K1553.2061svartgrå RAL 70212M6913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 48,66 SEK
K1553.2081svartgrå RAL 70212M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 48,66 SEK
K1553.3081svartgrå RAL 70213M8121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 60,22 SEK
K1553.3101svartgrå RAL 70213M10121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 60,22 SEK
K1553.10484trafikrött RAL 30201M461013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 41,38 SEK
K1553.10584trafikrött RAL 30201M561013,213,822,7515,231,828,939,946,87,912 41,38 SEK
K1553.20584trafikrött RAL 30202M57,513,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 48,66 SEK
K1553.20684trafikrött RAL 30202M6913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 48,66 SEK
K1553.20884trafikrött RAL 30202M8913,518,819,527,45,520,741,93865,27510,512 48,66 SEK
K1553.30884trafikrött RAL 30203M8121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 60,22 SEK
K1553.31084trafikrött RAL 30203M10121721,222,2401031,458,153,380,391,311,712 60,22 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se