HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Låsspak i stål med yttergänga, gänginsats i brunerat stål
K0120

Låsspak i stål med yttergänga, gänginsats i brunerat stål

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Greppspak av 1.0401.
Övriga ståldelar hållfasthetsklass 5.8.
Utförande:Greppspak hammarlackerad i silvergrått.
Brunerade ståldelar.
Anmärkning:Där L ≥ 60 mm är gänglängden 60 mm.På begäran:Ytterligare yttergängor, skruvlängder och specialutföranden.
Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Ritningsinformation:
1) Plan ände DIN EN ISO 4753
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0120 Låsspak i stål med yttergänga, gänginsats i brunerat stål 295 kB

Ritningar

Låsspak i stål med yttergänga, gänginsats i brunerat stål

Artikelöversikt (komprimerad)

Artikelval/-filter.
Beställningsnr.

Material
grundkropp
StorlekXDD1D2HH1H3H4AA1Antal
tänder
LCADTillb.PrisBeställ
K0120.110X20stål1M1019282040,5126568,5831072420 189,53 SEK
K0120.110X25stål1M1019282040,5126568,5831072425 189,53 SEK
K0120.110X30stål1M1019282040,5126568,5831072430 189,53 SEK
K0120.110X35stål1M1019282040,5126568,5831072435 198,57 SEK
K0120.110X40stål1M1019282040,5126568,5831072440 198,57 SEK
K0120.110X45stål1M1019282040,5126568,5831072445 198,57 SEK
K0120.110X50stål1M1019282040,5126568,5831072450 198,57 SEK
K0120.110X55stål1M1019282040,5126568,5831072455 198,57 SEK
K0120.110X60stål1M1019282040,5126568,5831072460 198,57 SEK
K0120.110X70stål1M1019282040,5126568,5831072470 205,46 SEK
K0120.110X80stål1M1019282040,5126568,5831072480 205,46 SEK
K0120.110X90stål1M1019282040,5126568,5831072490 205,46 SEK
K0120.112X20stål1M1219282040,5126568,5831072420 189,53 SEK
K0120.112X25stål1M1219282040,5126568,5831072425 189,53 SEK
K0120.112X30stål1M1219282040,5126568,5831072430 189,53 SEK
K0120.112X35stål1M1219282040,5126568,5831072435 198,57 SEK
K0120.112X40stål1M1219282040,5126568,5831072440 198,57 SEK
K0120.112X45stål1M1219282040,5126568,5831072445 198,57 SEK
K0120.112X50stål1M1219282040,5126568,5831072450 198,57 SEK
K0120.112X55stål1M1219282040,5126568,5831072455 198,57 SEK
K0120.112X60stål1M1219282040,5126568,5831072460 198,57 SEK
K0120.112X70stål1M1219282040,5126568,5831072470 205,46 SEK
K0120.112X80stål1M1219282040,5126568,5831072480 205,46 SEK
K0120.112X90stål1M1219282040,5126568,5831072490 205,46 SEK
K0120.212X25stål2M1223352551,51279,584108138,52625 254,75 SEK
K0120.212X30stål2M1223352551,51279,584108138,52630 254,75 SEK
K0120.212X35stål2M1223352551,51279,584108138,52635 264,33 SEK
K0120.212X40stål2M1223352551,51279,584108138,52640 264,33 SEK
K0120.212X45stål2M1223352551,51279,584108138,52645 264,33 SEK
K0120.212X50stål2M1223352551,51279,584108138,52650 264,33 SEK
K0120.212X55stål2M1223352551,51279,584108138,52655 264,33 SEK
K0120.212X60stål2M1223352551,51279,584108138,52660 264,33 SEK
K0120.212X70stål2M1223352551,51279,584108138,52670 273,15 SEK
K0120.212X80stål2M1223352551,51279,584108138,52680 273,15 SEK
K0120.212X90stål2M1223352551,51279,584108138,52690 273,15 SEK
K0120.216X25stål2M1623352551,51279,584108138,52625 254,75 SEK
K0120.216X30stål2M1623352551,51279,584108138,52630 254,75 SEK
K0120.216X35stål2M1623352551,51279,584108138,52635 264,33 SEK
K0120.216X40stål2M1623352551,51279,584108138,52640 264,33 SEK
K0120.216X45stål2M1623352551,51279,584108138,52645 264,33 SEK
K0120.216X50stål2M1623352551,51279,584108138,52650 264,33 SEK
K0120.216X55stål2M1623352551,51279,584108138,52655 264,33 SEK
K0120.216X60stål2M1623352551,51279,584108138,52660 264,33 SEK
K0120.216X70stål2M1623352551,51279,584108138,52670 273,15 SEK
K0120.216X80stål2M1623352551,51279,584108138,52680 273,15 SEK
K0120.216X90stål2M1623352551,51279,584108138,52690 273,15 SEK
K0120.316X30stål3M1630433060129397,51321683630 351,72 SEK
K0120.316X40stål3M1630433060129397,51321683640 363,34 SEK
K0120.316X50stål3M1630433060129397,51321683650 363,34 SEK
K0120.316X60stål3M1630433060129397,51321683660 363,34 SEK
K0120.316X70stål3M1630433060129397,51321683670 378,31 SEK
K0120.316X80stål3M1630433060129397,51321683680 378,31 SEK
K0120.316X90stål3M1630433060129397,51321683690 378,31 SEK
K0120.320X30stål3M2030433060129397,51321683630 351,72 SEK
K0120.320X40stål3M2030433060129397,51321683640 363,34 SEK
K0120.320X50stål3M2030433060129397,51321683650 363,34 SEK
K0120.320X60stål3M2030433060129397,51321683660 363,34 SEK
K0120.320X70stål3M2030433060129397,51321683670 378,31 SEK
K0120.320X80stål3M2030433060129397,51321683680 378,31 SEK
K0120.320X90stål3M2030433060129397,51321683690 378,31 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se