text.skipToContent
text.skipToNavigation
Kreditkortsbetalning nu möjlig!
Tillverkarens expertis
Snabb leverans
Utmärkt service
SV
Välj språk
Svenska
Engelska
Byt land
Mitt konto
Logga in/registrera
Noteringslista
Notera produkter
Varukorg
0,00 kr
Direktbeställning
Startsida
MANÖVERDELAR
Låsspakar, excenterspännare, spännspakar
Spännspakar / plana spännspakar
Spännspakar / plana spännspakar
Gängtyp
innergänga
passhål
Gänga
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
M36
M42
Material grundkropp
rostfritt stål
rostfritt stål A2
seghärdat stål
stål
Material komponent
automatstål
duroplast
plast
Gänglängd
15
20
25
30
40
50
60
70
80
90
Gängdjup
14
17
18
20
21
23
26
27
Filter
Poster/sida
15
av 15 poster
Ny spelare i succélaget!
Bowdenkabelfördelare för inställningsbultar med fjärrmanövrering
Har lagts till i din varukorg
Filter
Poster/sida
15
av 15 poster
Andra kunder köpte även
Filter
Gängtyp
innergänga
passhål
Gänga
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M27
M30
M36
M42
Material grundkropp
rostfritt stål
rostfritt stål A2
seghärdat stål
stål
Material komponent
automatstål
duroplast
plast
Gänglängd
15
20
25
30
40
50
60
70
80
90
Gängdjup
14
17
18
20
21
23
26
27
Registrera dig nu för KIPPs nyhetsbrev
Vill du vara den första som får reda på exklusiva erbjudanden och nyheter? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att inte missa fler spännande kampanjer!