HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Låsspak i plast med innergänga, blåpassiverad gänginsats i stål
K1702

Låsspak i plast med innergänga, blåpassiverad gänginsats i stål

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningProduktbeskrivning:Låsspaken i plast med ergonomiskt handtag är tillverkad i en snygg och modern design med en mycket bekväm haptik.
Gripspaken består av en speciell och mycket slitstark plast och finns i många standardfärger.
Fördelen med gripspaken är att den är styv och robust. Tack vare sin låga vikt är den idealisk för mobila användningsområden.
Material:HTP-plast, glasfiberförstärkt.
Ståldelar hållfasthetsklass 5.8.
Utförande:Ståldelar blåkromaterade.Manövrering:Gripspaken sitter fast i den kuggförsedda insatsen med en kuggkrans när den inte är manövrerad, så att gängan kan dras åt eller lossas. När gripspaken lyfts kan dess position ändras och hakas fast i kuggkransen igen med fjäderkraft.Användning:Maskinteknik, apparat- och anläggningskonstruktion, rehab-området.Temperaturområde:Temperatur för kontinuerlig användning max. 100 °C.
Kortvarig användningstemperatur max. 130 °C.
Fördelar:Finns i sju färger.På begäran:Ytterligare innergängor och specialutföranden.
Måttet "H1" kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.

Högtemperaturplast i svartgrått.
Temperatur för kontinuerlig användning enligt IEC 216 max. 150 °C – 160 °C.
Kortvarig användningstemperatur max. 250 °C.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1702 Låsspak i plast med innergänga, blåpassiverad gänginsats i stål 253 kB

Ritningar

Låsspak i plast med innergänga, blåpassiverad gänginsats i stål

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Färg
grundkropp
Material
grundkropp
StorlekXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BAntal
tänder
CADTillb.PrisBeställ
K1702.0031svartgrå RAL 7021HTP-plast0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 29,63 SEK
K1702.0032ren orange RAL 2004HTP-plast0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 29,63 SEK
K1702.00316rapsgul RAL 1021HTP-plast0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 29,63 SEK
K1702.00384trafikrött RAL 3020HTP-plast0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 29,63 SEK
K1702.00386signalgrön RAL 6032HTP-plast0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 29,63 SEK
K1702.00387trafikblå RAL 5017HTP-plast0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 29,63 SEK
K1702.00388ljusgrå RAL 7035HTP-plast0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 29,63 SEK
K1702.0041svartgrå RAL 7021HTP-plast0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 29,63 SEK
K1702.0042ren orange RAL 2004HTP-plast0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 29,63 SEK
K1702.00416rapsgul RAL 1021HTP-plast0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 29,63 SEK
K1702.00484trafikrött RAL 3020HTP-plast0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 29,63 SEK
K1702.00486signalgrön RAL 6032HTP-plast0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 29,63 SEK
K1702.00487trafikblå RAL 5017HTP-plast0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 29,63 SEK
K1702.00488ljusgrå RAL 7035HTP-plast0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 29,63 SEK
K1702.0051svartgrå RAL 7021HTP-plast0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 29,63 SEK
K1702.0052ren orange RAL 2004HTP-plast0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 29,63 SEK
K1702.00516rapsgul RAL 1021HTP-plast0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 29,63 SEK
K1702.00584trafikrött RAL 3020HTP-plast0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 29,63 SEK
K1702.00586signalgrön RAL 6032HTP-plast0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 29,63 SEK
K1702.00587trafikblå RAL 5017HTP-plast0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 29,63 SEK
K1702.00588ljusgrå RAL 7035HTP-plast0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 29,63 SEK
K1702.1041svartgrå RAL 7021HTP-plast1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 29,63 SEK
K1702.1042ren orange RAL 2004HTP-plast1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 29,63 SEK
K1702.10416rapsgul RAL 1021HTP-plast1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 29,63 SEK
K1702.10484trafikrött RAL 3020HTP-plast1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 29,63 SEK
K1702.10486signalgrön RAL 6032HTP-plast1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 29,63 SEK
K1702.10487trafikblå RAL 5017HTP-plast1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 29,63 SEK
K1702.10488ljusgrå RAL 7035HTP-plast1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 29,63 SEK
K1702.1051svartgrå RAL 7021HTP-plast1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 29,63 SEK
K1702.1052ren orange RAL 2004HTP-plast1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 29,63 SEK
K1702.10516rapsgul RAL 1021HTP-plast1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 29,63 SEK
K1702.10584trafikrött RAL 3020HTP-plast1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 29,63 SEK
K1702.10586signalgrön RAL 6032HTP-plast1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 29,63 SEK
K1702.10587trafikblå RAL 5017HTP-plast1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 29,63 SEK
K1702.10588ljusgrå RAL 7035HTP-plast1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 29,63 SEK
K1702.1061svartgrå RAL 7021HTP-plast1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 29,63 SEK
K1702.1062ren orange RAL 2004HTP-plast1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 29,63 SEK
K1702.10616rapsgul RAL 1021HTP-plast1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 29,63 SEK
K1702.10684trafikrött RAL 3020HTP-plast1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 29,63 SEK
K1702.10686signalgrön RAL 6032HTP-plast1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 29,63 SEK
K1702.10687trafikblå RAL 5017HTP-plast1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 29,63 SEK
K1702.10688ljusgrå RAL 7035HTP-plast1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 29,63 SEK
K1702.2061svartgrå RAL 7021HTP-plast2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 35,07 SEK
K1702.2062ren orange RAL 2004HTP-plast2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 35,07 SEK
K1702.20616rapsgul RAL 1021HTP-plast2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 35,07 SEK
K1702.20684trafikrött RAL 3020HTP-plast2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 35,07 SEK
K1702.20686signalgrön RAL 6032HTP-plast2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 35,07 SEK
K1702.20687trafikblå RAL 5017HTP-plast2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 35,07 SEK
K1702.20688ljusgrå RAL 7035HTP-plast2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 35,07 SEK
K1702.2081svartgrå RAL 7021HTP-plast2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 35,07 SEK
K1702.2082ren orange RAL 2004HTP-plast2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 35,07 SEK
K1702.20816rapsgul RAL 1021HTP-plast2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 35,07 SEK
K1702.20884trafikrött RAL 3020HTP-plast2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 35,07 SEK
K1702.20886signalgrön RAL 6032HTP-plast2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 35,07 SEK
K1702.20887trafikblå RAL 5017HTP-plast2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 35,07 SEK
K1702.20888ljusgrå RAL 7035HTP-plast2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 35,07 SEK
K1702.3081svartgrå RAL 7021HTP-plast3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 43,42 SEK
K1702.3082ren orange RAL 2004HTP-plast3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 43,42 SEK
K1702.30816rapsgul RAL 1021HTP-plast3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 43,42 SEK
K1702.30884trafikrött RAL 3020HTP-plast3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 43,42 SEK
K1702.30886signalgrön RAL 6032HTP-plast3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 43,42 SEK
K1702.30887trafikblå RAL 5017HTP-plast3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 43,42 SEK
K1702.30888ljusgrå RAL 7035HTP-plast3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 43,42 SEK
K1702.3101svartgrå RAL 7021HTP-plast3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 43,42 SEK
K1702.3102ren orange RAL 2004HTP-plast3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 43,42 SEK
K1702.31016rapsgul RAL 1021HTP-plast3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 43,42 SEK
K1702.31084trafikrött RAL 3020HTP-plast3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 43,42 SEK
K1702.31086signalgrön RAL 6032HTP-plast3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 43,42 SEK
K1702.31087trafikblå RAL 5017HTP-plast3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 43,42 SEK
K1702.31088ljusgrå RAL 7035HTP-plast3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 43,42 SEK
K1702.4101svartgrå RAL 7021HTP-plast4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 54,97 SEK
K1702.4102ren orange RAL 2004HTP-plast4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 54,97 SEK
K1702.41016rapsgul RAL 1021HTP-plast4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 54,97 SEK
K1702.41084trafikrött RAL 3020HTP-plast4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 54,97 SEK
K1702.41086signalgrön RAL 6032HTP-plast4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 54,97 SEK
K1702.41087trafikblå RAL 5017HTP-plast4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 54,97 SEK
K1702.41088ljusgrå RAL 7035HTP-plast4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 54,97 SEK
K1702.4121svartgrå RAL 7021HTP-plast4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 54,97 SEK
K1702.4122ren orange RAL 2004HTP-plast4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 54,97 SEK
K1702.41216rapsgul RAL 1021HTP-plast4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 54,97 SEK
K1702.41284trafikrött RAL 3020HTP-plast4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 54,97 SEK
K1702.41286signalgrön RAL 6032HTP-plast4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 54,97 SEK
K1702.41287trafikblå RAL 5017HTP-plast4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 54,97 SEK
K1702.41288ljusgrå RAL 7035HTP-plast4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 54,97 SEK
K1702.5121svartgrå RAL 7021HTP-plast5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 66,34 SEK
K1702.5122ren orange RAL 2004HTP-plast5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 66,34 SEK
K1702.51216rapsgul RAL 1021HTP-plast5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 66,34 SEK
K1702.51284trafikrött RAL 3020HTP-plast5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 66,34 SEK
K1702.51286signalgrön RAL 6032HTP-plast5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 66,34 SEK
K1702.51287trafikblå RAL 5017HTP-plast5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 66,34 SEK
K1702.51288ljusgrå RAL 7035HTP-plast5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 66,34 SEK
K1702.5161svartgrå RAL 7021HTP-plast5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 66,34 SEK
K1702.5162ren orange RAL 2004HTP-plast5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 66,34 SEK
K1702.51616rapsgul RAL 1021HTP-plast5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 66,34 SEK
K1702.51684trafikrött RAL 3020HTP-plast5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 66,34 SEK
K1702.51686signalgrön RAL 6032HTP-plast5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 66,34 SEK
K1702.51687trafikblå RAL 5017HTP-plast5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 66,34 SEK
K1702.51688ljusgrå RAL 7035HTP-plast5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 66,34 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se