HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Låsspak i plast med innergänga, gänginsats i brunerat stål
K1700

Låsspak i plast med innergänga, gänginsats i brunerat stål

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningProduktbeskrivning:Låsspaken i plast med ergonomiskt handtag är tillverkad i en snygg och modern design med en mycket bekväm haptik.
Gripspaken består av en speciell och mycket slitstark plast och finns i många standardfärger.
Fördelen med gripspaken är att den är styv och robust. Tack vare sin låga vikt är den idealisk för mobila användningsområden.
Material:HTP-plast, glasfiberförstärkt.
Ståldelar hållfasthetsklass 5.8.
Utförande:Brunerade ståldelar.Manövrering:Gripspaken sitter fast i den kuggförsedda insatsen med en kuggkrans när den inte är manövrerad, så att gängan kan dras åt eller lossas. När gripspaken lyfts kan dess position ändras och hakas fast i kuggkransen igen med fjäderkraft.Användning:Maskinteknik, apparat- och anläggningskonstruktion, rehab-området.Temperaturområde:Temperatur för kontinuerlig användning max. 100 °C.
Kortvarig användningstemperatur max. 130 °C.
Fördelar:Finns i sju färger.På begäran:Ytterligare innergängor och specialutföranden.
Måttet "H1" kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.

Högtemperaturplast i svartgrått.
Temperatur för kontinuerlig användning enligt IEC 216 max. 150 °C – 160 °C.
Kortvarig användningstemperatur max. 250 °C.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1700 Låsspak i plast med innergänga, gänginsats i brunerat stål 252 kB

Ritningar

Låsspak i plast med innergänga, gänginsats i brunerat stål

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Färg
grundkropp
Material
grundkropp
StorlekXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BAntal
tänder
CADTillb.PrisBeställ
K1700.0031svartgrå RAL 7021HTP-plast0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 29,63 SEK
K1700.0032ren orange RAL 2004HTP-plast0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 29,63 SEK
K1700.00316rapsgul RAL 1021HTP-plast0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 29,63 SEK
K1700.00384trafikrött RAL 3020HTP-plast0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 29,63 SEK
K1700.00386signalgrön RAL 6032HTP-plast0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 29,63 SEK
K1700.00387trafikblå RAL 5017HTP-plast0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 29,63 SEK
K1700.00388ljusgrå RAL 7035HTP-plast0M391013,213,824,5415,53033,53036,97,616 29,63 SEK
K1700.0041svartgrå RAL 7021HTP-plast0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 29,63 SEK
K1700.0042ren orange RAL 2004HTP-plast0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 29,63 SEK
K1700.00416rapsgul RAL 1021HTP-plast0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 29,63 SEK
K1700.00484trafikrött RAL 3020HTP-plast0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 29,63 SEK
K1700.00486signalgrön RAL 6032HTP-plast0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 29,63 SEK
K1700.00487trafikblå RAL 5017HTP-plast0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 29,63 SEK
K1700.00488ljusgrå RAL 7035HTP-plast0M491013,213,824,5415,53033,53036,97,616 29,63 SEK
K1700.0051svartgrå RAL 7021HTP-plast0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 29,63 SEK
K1700.0052ren orange RAL 2004HTP-plast0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 29,63 SEK
K1700.00516rapsgul RAL 1021HTP-plast0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 29,63 SEK
K1700.00584trafikrött RAL 3020HTP-plast0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 29,63 SEK
K1700.00586signalgrön RAL 6032HTP-plast0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 29,63 SEK
K1700.00587trafikblå RAL 5017HTP-plast0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 29,63 SEK
K1700.00588ljusgrå RAL 7035HTP-plast0M591013,213,824,5415,53033,53036,97,616 29,63 SEK
K1700.1041svartgrå RAL 7021HTP-plast1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 29,63 SEK
K1700.1042ren orange RAL 2004HTP-plast1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 29,63 SEK
K1700.10416rapsgul RAL 1021HTP-plast1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 29,63 SEK
K1700.10484trafikrött RAL 3020HTP-plast1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 29,63 SEK
K1700.10486signalgrön RAL 6032HTP-plast1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 29,63 SEK
K1700.10487trafikblå RAL 5017HTP-plast1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 29,63 SEK
K1700.10488ljusgrå RAL 7035HTP-plast1M491013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 29,63 SEK
K1700.1051svartgrå RAL 7021HTP-plast1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 29,63 SEK
K1700.1052ren orange RAL 2004HTP-plast1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 29,63 SEK
K1700.10516rapsgul RAL 1021HTP-plast1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 29,63 SEK
K1700.10584trafikrött RAL 3020HTP-plast1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 29,63 SEK
K1700.10586signalgrön RAL 6032HTP-plast1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 29,63 SEK
K1700.10587trafikblå RAL 5017HTP-plast1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 29,63 SEK
K1700.10588ljusgrå RAL 7035HTP-plast1M591013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 29,63 SEK
K1700.1061svartgrå RAL 7021HTP-plast1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 29,63 SEK
K1700.1062ren orange RAL 2004HTP-plast1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 29,63 SEK
K1700.10616rapsgul RAL 1021HTP-plast1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 29,63 SEK
K1700.10684trafikrött RAL 3020HTP-plast1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 29,63 SEK
K1700.10686signalgrön RAL 6032HTP-plast1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 29,63 SEK
K1700.10687trafikblå RAL 5017HTP-plast1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 29,63 SEK
K1700.10688ljusgrå RAL 7035HTP-plast1M691013,213,824,5414,230,83539,946,87,916 29,63 SEK
K1700.2061svartgrå RAL 7021HTP-plast2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 35,07 SEK
K1700.2062ren orange RAL 2004HTP-plast2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 35,07 SEK
K1700.20616rapsgul RAL 1021HTP-plast2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 35,07 SEK
K1700.20684trafikrött RAL 3020HTP-plast2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 35,07 SEK
K1700.20686signalgrön RAL 6032HTP-plast2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 35,07 SEK
K1700.20687trafikblå RAL 5017HTP-plast2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 35,07 SEK
K1700.20688ljusgrå RAL 7035HTP-plast2M61213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 35,07 SEK
K1700.2081svartgrå RAL 7021HTP-plast2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 35,07 SEK
K1700.2082ren orange RAL 2004HTP-plast2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 35,07 SEK
K1700.20816rapsgul RAL 1021HTP-plast2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 35,07 SEK
K1700.20884trafikrött RAL 3020HTP-plast2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 35,07 SEK
K1700.20886signalgrön RAL 6032HTP-plast2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 35,07 SEK
K1700.20887trafikblå RAL 5017HTP-plast2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 35,07 SEK
K1700.20888ljusgrå RAL 7035HTP-plast2M81213,518,519,128,56,518,642,647,165,274,810,520 35,07 SEK
K1700.3081svartgrå RAL 7021HTP-plast3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 43,42 SEK
K1700.3082ren orange RAL 2004HTP-plast3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 43,42 SEK
K1700.30816rapsgul RAL 1021HTP-plast3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 43,42 SEK
K1700.30884trafikrött RAL 3020HTP-plast3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 43,42 SEK
K1700.30886signalgrön RAL 6032HTP-plast3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 43,42 SEK
K1700.30887trafikblå RAL 5017HTP-plast3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 43,42 SEK
K1700.30888ljusgrå RAL 7035HTP-plast3M8141621,221,93710245459,280,291,111,522 43,42 SEK
K1700.3101svartgrå RAL 7021HTP-plast3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 43,42 SEK
K1700.3102ren orange RAL 2004HTP-plast3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 43,42 SEK
K1700.31016rapsgul RAL 1021HTP-plast3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 43,42 SEK
K1700.31084trafikrött RAL 3020HTP-plast3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 43,42 SEK
K1700.31086signalgrön RAL 6032HTP-plast3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 43,42 SEK
K1700.31087trafikblå RAL 5017HTP-plast3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 43,42 SEK
K1700.31088ljusgrå RAL 7035HTP-plast3M10141621,221,93710245459,280,291,111,522 43,42 SEK
K1700.4101svartgrå RAL 7021HTP-plast4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 54,97 SEK
K1700.4102ren orange RAL 2004HTP-plast4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 54,97 SEK
K1700.41016rapsgul RAL 1021HTP-plast4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 54,97 SEK
K1700.41084trafikrött RAL 3020HTP-plast4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 54,97 SEK
K1700.41086signalgrön RAL 6032HTP-plast4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 54,97 SEK
K1700.41087trafikblå RAL 5017HTP-plast4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 54,97 SEK
K1700.41088ljusgrå RAL 7035HTP-plast4M10171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 54,97 SEK
K1700.4121svartgrå RAL 7021HTP-plast4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 54,97 SEK
K1700.4122ren orange RAL 2004HTP-plast4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 54,97 SEK
K1700.41216rapsgul RAL 1021HTP-plast4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 54,97 SEK
K1700.41284trafikrött RAL 3020HTP-plast4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 54,97 SEK
K1700.41286signalgrön RAL 6032HTP-plast4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 54,97 SEK
K1700.41287trafikblå RAL 5017HTP-plast4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 54,97 SEK
K1700.41288ljusgrå RAL 7035HTP-plast4M12171926,227,143,11027,862,468,196,8110,314,124 54,97 SEK
K1700.5121svartgrå RAL 7021HTP-plast5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 66,34 SEK
K1700.5122ren orange RAL 2004HTP-plast5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 66,34 SEK
K1700.51216rapsgul RAL 1021HTP-plast5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 66,34 SEK
K1700.51284trafikrött RAL 3020HTP-plast5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 66,34 SEK
K1700.51286signalgrön RAL 6032HTP-plast5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 66,34 SEK
K1700.51287trafikblå RAL 5017HTP-plast5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 66,34 SEK
K1700.51288ljusgrå RAL 7035HTP-plast5M12232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 66,34 SEK
K1700.5161svartgrå RAL 7021HTP-plast5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 66,34 SEK
K1700.5162ren orange RAL 2004HTP-plast5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 66,34 SEK
K1700.51616rapsgul RAL 1021HTP-plast5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 66,34 SEK
K1700.51684trafikrött RAL 3020HTP-plast5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 66,34 SEK
K1700.51686signalgrön RAL 6032HTP-plast5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 66,34 SEK
K1700.51687trafikblå RAL 5017HTP-plast5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 66,34 SEK
K1700.51688ljusgrå RAL 7035HTP-plast5M16232330,531,549,11230,872,979,2110,9126,615,126 66,34 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se