HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Låsspak i zinkgods med innergänga och spännkraftsförstärkare, gänginsats i brunerat stål
K1599

Låsspak i zinkgods med innergänga och spännkraftsförstärkare,...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningProduktbeskrivning:I låsspakarna med integrerad spännkraftsförstärkare kan spännkraften ökas med upp till 75 % jämfört med vanliga låsspakar.

Dessutom kan denna produkt även användas av personer med nedsatt kraft i händerna (till exempel inom rehab- området) för att få samma spännkraft utan att behöva ta i lika mycket. Det går även mycket lättare att lossa den spända låsspaken.

Den ökade spännkraften kommer från axial-nållagret som ger en mycket låg ytfriktion mot den fasta anliggningsytan. De härdade anliggningsbrickorna är konstruerade för höga spännkrafter, och lagret med högt bärighetstal garanterar lång livslängd.

Den stora, fasta anliggningsytan skyddar den fastspända komponenten. Därför behövs ingen mellanläggsbricka.
Material:Greppspak av zinkgods enligt DIN EN 12844.
Ståldelar i hållfasthetsklass 5.8.
Utförande:Greppspak med plastbeläggning.
Brunerade ståldelar.
Axial-nållager med härdade och slipade anliggningsbrickor.
Anmärkning:Levereras som standard i:
orange RAL 2004, rubinrött RAL 3003, silvermetallic.
Manövrering:Gripspaken sitter fast i gänginsatsen med en kuggkrans när den inte är manövrerad. När gripspaken lyfts kan dess position ändras och hakas fast i kuggkransen igen med fjäderkraft.Användning:Maskinteknik, apparat- och anläggningskonstruktion, rehab-området.Montage:Inskruvningsdjupet måste vara minst 2 x gängdiametern och gängan bör smörjas lätt vid montering.Fördelar:Mycket högre spännkrafter med samma åtdragningsmoment.
Högkvalitativt axial-nållager med högt bärighetstal och lång livslängd.
Den fasta anliggningsytan skyddar komponenten.
På begäran:Ytterligare färger.Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1599 Låsspak i zinkgods med innergänga och spännkraftsförstärkare, gänginsats i brunerat stål 356 kB

Ritningar

Låsspak i zinkgods med innergänga och spännkraftsförstärkare, gänginsats i brunerat stål

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Färg
grundkropp
Grundkroppens
yta
StorlekXD2

HH2H3H4AA1BTT1CADTillb.PrisBeställ
K1599.2082ren orange RAL 2004plast-belagd2M82538,527,752,655,66577,5102210 182,64 SEK
K1599.3102ren orange RAL 2004plast-belagd3M10304733,964,468,6809511,22410 194,80 SEK
K1599.4102ren orange RAL 2004plast-belagd4M103053,137,272,877,39511013,22710 212,67 SEK
K1599.5122ren orange RAL 2004plast-belagd5M123559,141,98387,5110127,515,43310 234,52 SEK
K1599.20827rubinrött RAL3003plast-belagd2M82538,527,752,655,66577,5102210 182,64 SEK
K1599.31027rubinrött RAL3003plast-belagd3M10304733,964,468,6809511,22410 194,80 SEK
K1599.41027rubinrött RAL3003plast-belagd4M103053,137,272,877,39511013,22710 212,67 SEK
K1599.51227rubinrött RAL3003plast-belagd5M123559,141,98387,5110127,515,43310 234,52 SEK
K1599.2083silvermetallicplast-belagd2M82538,527,752,655,66577,5102210 182,64 SEK
K1599.3103silvermetallicplast-belagd3M10304733,964,468,6809511,22410 194,80 SEK
K1599.4103silvermetallicplast-belagd4M103053,137,272,877,39511013,22710 212,67 SEK
K1599.5123silvermetallicplast-belagd5M123559,141,98387,5110127,515,43310 234,52 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se