HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Låsspak i zinkgods med innergänga, gänginsats i rostfritt stål
K0123

Låsspak i zinkgods med innergänga, gänginsats i rostfritt stål

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:

Greppspak av zinkgods enligt DIN EN 12844.
Ståldelar av rostfritt stål 1.4305.

Utförande:Gripspak med plastbeläggning.
Blanka ståldelar.
Anmärkning:Levereras som standard i:
orange RAL 2004, rubinrött RAL 3003, silvermetallic.
På begäran:Ytterligare innergängor, färger och specialutföranden.
Måttet “H1” kan på begäran levereras i andra längder mot pristillägg.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0123 Låsspak i zinkgods med innergänga, gänginsats i rostfritt stål 324 kB

Ritningar

Låsspak i zinkgods med innergänga, gänginsats i rostfritt stål

Artikelöversikt (komprimerad)

Artikelval/-filter.
Beställningsnr.Färg
grundkropp
Material
grundkropp
StorlekXTDD1D2HH1H2H3H4AA1BAntal
tänder
CADTillb.PrisBeställ
K0123.0032ren orange RAL 2004zink0M3910131424,5414,530333037716 60,90 SEK
K0123.00327rubinrött RAL3003zink0M3910131424,5414,530333037716 60,90 SEK
K0123.0033silvermetalliczink0M3910131424,5414,530333037716 60,90 SEK
K0123.0042ren orange RAL 2004zink0M4910131424,5414,530333037716 60,90 SEK
K0123.00427rubinrött RAL3003zink0M4910131424,5414,530333037716 60,90 SEK
K0123.0043silvermetalliczink0M4910131424,5414,530333037716 60,90 SEK
K0123.0052ren orange RAL 2004zink0M5910131424,5414,530333037716 60,90 SEK
K0123.00527rubinrött RAL3003zink0M5910131424,5414,530333037716 60,90 SEK
K0123.0053silvermetalliczink0M5910131424,5414,530333037716 60,90 SEK
K0123.1042ren orange RAL 2004zink1M4910131424,5414,531344047716 60,90 SEK
K0123.10427rubinrött RAL3003zink1M4910131424,5414,531344047716 60,90 SEK
K0123.1043silvermetalliczink1M4910131424,5414,531344047716 60,90 SEK
K0123.1052ren orange RAL 2004zink1M5910131424,5414,531344047716 60,90 SEK
K0123.10527rubinrött RAL3003zink1M5910131424,5414,531344047716 60,90 SEK
K0123.1053silvermetalliczink1M5910131424,5414,531344047716 60,90 SEK
K0123.1062ren orange RAL 2004zink1M6910131424,5414,531344047716 60,90 SEK
K0123.10627rubinrött RAL3003zink1M6910131424,5414,531344047716 60,90 SEK
K0123.1063silvermetalliczink1M6910131424,5414,531344047716 60,90 SEK
K0123.2062ren orange RAL 2004zink2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 75,76 SEK
K0123.20627rubinrött RAL3003zink2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 75,76 SEK
K0123.2063silvermetalliczink2M61213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 75,76 SEK
K0123.2082ren orange RAL 2004zink2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 75,76 SEK
K0123.20827rubinrött RAL3003zink2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 75,76 SEK
K0123.2083silvermetalliczink2M81213,518,51928,56,517,542,545,56574,59,520 75,76 SEK
K0123.3082ren orange RAL 2004zink3M81416212237102454,558,580911122 85,86 SEK
K0123.30827rubinrött RAL3003zink3M81416212237102454,558,580911122 85,86 SEK
K0123.3083silvermetalliczink3M81416212237102454,558,580911122 85,86 SEK
K0123.3102ren orange RAL 2004zink3M101416212237102454,558,580911122 85,86 SEK
K0123.31027rubinrött RAL3003zink3M101416212237102454,558,580911122 85,86 SEK
K0123.3103silvermetalliczink3M101416212237102454,558,580911122 85,86 SEK
K0123.4102ren orange RAL 2004zink4M1017192727,54310276367,5951091324 115,29 SEK
K0123.41027rubinrött RAL3003zink4M1017192727,54310276367,5951091324 115,29 SEK
K0123.4103silvermetalliczink4M1017192727,54310276367,5951091324 115,29 SEK
K0123.4122ren orange RAL 2004zink4M1217192727,54310276367,5951091324 115,29 SEK
K0123.41227rubinrött RAL3003zink4M1217192727,54310276367,5951091324 115,29 SEK
K0123.4123silvermetalliczink4M1217192727,54310276367,5951091324 115,29 SEK
K0123.5122ren orange RAL 2004zink5M1223233132491231,57377,51101261526 143,07 SEK
K0123.51227rubinrött RAL3003zink5M1223233132491231,57377,51101261526 143,07 SEK
K0123.5123silvermetalliczink5M1223233132491231,57377,51101261526 143,07 SEK
K0123.5162ren orange RAL 2004zink5M1623233132491231,57377,51101261526 143,07 SEK
K0123.51627rubinrött RAL3003zink5M1623233132491231,57377,51101261526 143,07 SEK
K0123.5163silvermetalliczink5M1623233132491231,57377,51101261526 143,07 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se