- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Spännlås
- Snäpplås
- K1481
Utlösare i zink
- K1646
Bowdenkablar
- K1651
Snäpplås i plast med handtag, fällbara
- K1851
Snäpplås i rostfritt stål med bowdenkabelfäste och handtag, fällbart
- K1850
Snäpplås i rostfritt stål med handtag, fällbart
- K1652
Snäpplås i plast med handtag, med spärr
- K2010
Snäpplås av plast med fördjupning, ihakningsbart
- K2010_A
Snäpplås av plast med fördjupning, ihakningsbart, Form A, mini
- K2010_B
Snäpplås av plast med fördjupning, ihakningsbart, Form B, litet
- K2010_C
Snäpplås av plast med fördjupning, ihakningsbart, Form C, medel
- K2010_D
Snäpplås av plast med fördjupning, ihakningsbart, Form D, stort
- K2011
Snäpplås av plast med fördjupning, ihakningsbart
- K1653
Snäpplås i plast med knopp
- K1654
Snäpplås i plast med knopp, vridbara
- Fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K2010_BSnäpplås av plast med fördjupning, ihakningsbart, Form B, litet |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Lås i ABS.
Fjäder i rostfritt stål 1.4310. Utförande:Svart lås. Blank fjäder.Anmärkning:De här snäpplåsen är konstruerade för plan montering i dörrar, luckor och kåpor. Finns i sex olika storlekar för olika tjocka dörrblad.
Brandprovning: UL94-HB-listat.Manövrering:När man skjuter på handtaget öppnas låset så att även dörren kan öppnas. Låsningen säkerställs automatiskt av en fjäder när man trycker igen dörren.Användning:- Bilindustri - Medicinteknik - Maskinteknik - Apparattillverkning - IndustriskåpMontage:1. Gör ett monteringsurtag utan grader enligt skissen. 2. Skjut in låset med framsidan i urtaget och tryck framåt. 3. Tryck ner låset tills det hakar i.Ritningsinformation:1) Ram 2) Dörrblad 3) Monteringsurtag 4) Manöverriktning 5) Lås 6) Fjäder Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | Form-typ | B | B1 | H | H1=totalt stoppområde | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | R | S=dörrbladstjocklek i mm | Temperaturområde °C
| CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K2010.1315300 | B | liten | 30,5 | 25,1 | 13 | 6,7 | 2 | 25,4 | 47 | 55 | 4 | 38,1 | 12,7 | max. 0,25 | 1,3 | -40 till 60 | | | 37,24 SEK | | K2010.1615300 | B | liten | 30,5 | 25,1 | 13 | 6,7 | 2 | 25,4 | 47 | 55 | 4 | 38,1 | 12,7 | max. 0,25 | 1,6 | -40 till 60 | | | 37,24 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|