HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Snäpplåset – låser snabbt och säkert

Med snäpplåsen från KIPP kan man låsa objekt snabbt och enkelt. Genom sin konstruktion håller de sig låsta även när det skakar och vibrerar. Och tack vare de olika modellerna finns det många möjligheter att använda snäpplåsen på olika ställen.

Vad är ett snäpplås och hur fungerar det?

Snäpplåsen är en snabb och bekväm lösning för att låsa exempelvis dörrar. Tack vare sin konstruktion håller de sig låsta även när det skakar och vibrerar kraftigt. Manövreringen är mycket enkel – bara att trycka till. Eftersom det finns ett stort urval av olika modeller öppnas snäpplåsen från KIPP på olika sätt: genom att dra, trycka och vrida, trycka och dra eller skjuta och dra.

Utföranden och egenskaper

Eftersom det finns så många olika utföranden kan snäpplåsen användas inom många olika områden. Varje utförande har speciella egenskaper som passar bättre eller sämre för den senare användningen. Därför är det viktigt att titta noga på modellen innan man väljer snäpplås.

Snäpplås med handtag

För tunna dörrar med tjocklekar från 0,6 till 1 mm passar snäpplåsen med handtag utmärkt. Eftersom det inte behövs några verktyg för monteringen går det snabbt: skjut in låset i urtaget och tryck framåt, klart. För att öppna dörren trycker man låset åt sidan och drar sedan. En inbyggd fjäder återställer snäpplåset till utgångsläget. Man kan även stänga ordentligt genom att bara trycka.

Snäpplås med fällbart handtag

I sortimentet hos KIPP hittar du snäpplås med fällbart handtag. Fördelen är att handtaget inte sticker ut. Därför kan snäpplåset smidigt integreras i dörrar eller luckor. Låset är av plast och förspänns av en fjäder. Då kan det inte skallra av vibrationer och skakningar. För vissa användningar finns det modeller med inbyggt lås. Dessa låsbara snäpplås förhindrar oavsiktlig eller obehörig öppning. De passar för dörrbladstjocklekar på 2 till 22 mm.

Snäpplås med knopp

De här utförandena finns som snäpplås med knopp och snäpplås med vridbar knopp. För att öppna måste man trycka på knoppen så att den åker ut. På modellerna med vridbar knopp vrider man för att låsa upp, så att dörren, luckan eller kåpan kan öppnas. På lås utan vridbar knopp behöver man bara dra för att öppna objektet. Sedan stänger man genom att trycka till. Snäpplåset hakar i och låses säkert. Sedan kan knoppen sänkas ner igen. De kan användas för dörrbladstjocklekar från 1,2 till 19 mm.

Snäpplåsens användningsområden

Snäpplåsen kan användas till nästan allt där en dörr eller lucka måste stängas säkert. Eftersom de är inbyggda tar de inte stor plats och sticker inte ut. Tack vare sina speciella egenskaper passar de utmärkt i områden där vanliga lås riskerar att öppnas på grund av skakningar och vibrationer. Därför används de bland annat på skepp för att allt ska stanna på sin plats i kraftig sjögång. Men snäpplåsen klarar också sin uppgift vid plötsliga körmanövrer i räddningsfordon eller de konstanta vibrationer som förekommer i maskiner eller motorer.

Hållbara och robusta med rätt material

Snäpplåsen från KIPP består av plast eller plastkomposit PC/ABS. Denna kombination gör produkterna mycket hållfasta och även slaghållfasta i låga temperaturer. Dessutom är den mycket värmebeständig. Denna komposit gör att snäpplåsen kan användas inom många områden och håller länge. I vårt sortiment hittar du modeller i färgerna svart, vit och beige.

Köp snäpplåsen enkelt hos KIPP

I vår webbutik finns ett stort antal högkvalitativa snäpplås. Köp rätt snäpplås från HEINRICH KIPP WERK. Eftersom vi har många artiklar i lager kan vi garantera en snabb leverans. Om du inte hittar rätt artikel i vårt sortiment är du välkommen att kontakta oss. Tillsammans med dig tar experterna från KIPP gärna fram en individuell speciallösning, som är anpassad till din användning.
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se