- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1653Snäpplås i plast med knopp |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:PC/ABS.Utförande:Svart, förkromat, vitt eller beige.Anmärkning:Snäpplåsen med den försänkta knoppen är konstruerade för plan montering i dörrar, luckor och kåpor.
Brandprovning: UL94-HB-listat. Max. vridmoment för mutteråtdragning: 4,2 Nm.Manövrering:I omanövrerat tillstånd är knoppen jäms med huset. När man trycker på knoppen hoppar den ut, och man kan öppna dörren genom att dra. Låsningen säkerställs automatiskt när man trycker igen dörren. Tryck på knoppen igen för att återställa omanövrerat tillstånd.Användning:- Bilindustri - Medicinteknik - Maskinteknik - Båt- och skeppsbygge - Luft- och rymdfart - MöbelindustriMontage:1. Gör ett monteringsurtag enligt skissen. 2. Sätt fast monteringsvinkeln. 3. Fäst från baksidan med monteringsmuttern.LeveransomfattningMonteringsmutter och -vinkel ingår i leveransen. Skruvarna (M5) till monteringsvinkeln ingår inte i leveransen. Ritningsinformation:1) Knopp 2) Styrtapp mot förvridning 3) Dörrblad 4) Ram 5) Monteringsmutter 6) Hus 7) Monteringsvinkel 8) För styrtapp (tillval) 9) Urtag mot förvridning (tillval) 10) Monteringsurtag Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Färg grundkropp | A | B | B1 | B2 | B3 | B4 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1653.247400 | svart | 28 | 40 | 26,5 | 12 | 40 | 5,2 | M32x1,5 | 32 | 7 | 47 | 36,6 | 17 | | | 227,63 SEK | | K1653.247401 | kromat | 28 | 40 | 26,5 | 12 | 40 | 5,2 | M32x1,5 | 32 | 7 | 47 | 36,6 | 17 | | | 342,79 SEK | | K1653.247402 | vit | 28 | 40 | 26,5 | 12 | 40 | 5,2 | M32x1,5 | 32 | 7 | 47 | 36,6 | 17 | | | 227,63 SEK | | K1653.247403 | beige | 28 | 40 | 26,5 | 12 | 40 | 5,2 | M32x1,5 | 32 | 7 | 47 | 36,6 | 17 | | | 227,63 SEK | |
Beställningsnr. | Färg grundkropp | H3 | H4 | H5 | H6 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | Max. driftbelastning i N | Temperaturområde °C
| S=dörrbladstjocklek i mm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1653.247400 | svart | 3,2 | 26 | 10 | 30,2 | 37,55 | 26,5 | 7,2 | 15 | 18,5 | 310 | -30 till 60 | 1,2-19 | | | 227,63 SEK | | K1653.247401 | kromat | 3,2 | 26 | 10 | 30,2 | 37,55 | 26,5 | 7,2 | 15 | 18,5 | 310 | -30 till 60 | 1,2-19 | | | 342,79 SEK | | K1653.247402 | vit | 3,2 | 26 | 10 | 30,2 | 37,55 | 26,5 | 7,2 | 15 | 18,5 | 310 | -30 till 60 | 1,2-19 | | | 227,63 SEK | | K1653.247403 | beige | 3,2 | 26 | 10 | 30,2 | 37,55 | 26,5 | 7,2 | 15 | 18,5 | 310 | -30 till 60 | 1,2-19 | | | 227,63 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|