- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1651Snäpplås i plast med handtag, fällbara |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:PC/ABS.Utförande:Hus svart, vitt eller beige. Handtag svart, förkromat, vitt eller beige.Anmärkning:Snäpplåsen med det försänkta handtaget är konstruerade för plan montering i dörrar, luckor och kåpor. Finns i fyra olika storlekar för olika tjocka dörrblad. Säkras extra genom låsbara varianter. Det förspända handtaget gör att det inte skallrar.
Brandprovning (plastutförande): UL94-HB-listat. Max. vridmoment för skruvåtdragning: 2 Nm.
Form A: låsbar Form B: inte låsbarManövrering:När man drar i handtaget öppnas låset så att även dörren kan öppnas. Låsningen säkerställs automatiskt när man trycker igen dörren. Låset kan även manövreras från baksidan.Användning:- Bilindustri - Medicinteknik - Maskinteknik - Båt- och skeppsbygge - Luft- och rymdfart - MöbelindustriMontage:1. Gör ett monteringsurtag enligt skissen. 2. Sätt fast monteringsvinkeln. 3. Fäst från baksidan med monteringsdelarna.LeveransomfattningFäste och lämpliga skruvar (M5) samt monteringsvinkel ingår i leveransen. De låsbara snäpplåsen levereras med 2 nycklar. Skruvarna (M5) till monteringsvinkeln ingår inte i leveransen. Ritningsinformation:1) Dörrblad 2) Ram 3) Handtag 4) Monteringsvinkel 5) Fästets höjd (se tabell H7) 6) Monteringsurtag Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Beställningsnr. | Form | Form-typ | Färg grundkropp | Färg komponent | A | B | B1 | B2 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1651.2102356000 | A | ej låsbar | svart | svart | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 | | | 230,00 SEK | | K1651.2107356000 | A | ej låsbar | svart | svart | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 | | | 230,00 SEK | | K1651.2112356000 | A | ej låsbar | svart | svart | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 | | | 230,00 SEK | | K1651.2117356000 | A | ej låsbar | svart | svart | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 | | | 230,00 SEK | | K1651.2102356022 | A | ej låsbar | vit | vit | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 | | | 230,00 SEK | | K1651.2107356022 | A | ej låsbar | vit | vit | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 | | | 230,00 SEK | | K1651.2112356022 | A | ej låsbar | vit | vit | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 | | | 230,00 SEK | | K1651.2117356022 | A | ej låsbar | vit | vit | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 | | | 230,00 SEK | | K1651.2102356033 | A | ej låsbar | beige | beige | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 | | | 230,00 SEK | | K1651.2107356033 | A | ej låsbar | beige | beige | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 | | | 230,00 SEK | | K1651.2112356033 | A | ej låsbar | beige | beige | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 | | | 230,00 SEK | | K1651.2117356033 | A | ej låsbar | beige | beige | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 | | | 230,00 SEK | | K1651.2102356001 | A | ej låsbar | svart | kromat | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 | | | 305,66 SEK | | K1651.2107356001 | A | ej låsbar | svart | kromat | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 | | | 305,66 SEK | | K1651.2112356001 | A | ej låsbar | svart | kromat | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 | | | 305,66 SEK | | K1651.2117356001 | A | ej låsbar | svart | kromat | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,41 | 35 | 4 | | | 305,66 SEK | |
Beställningsnr. | Form | Färg komponent | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | L | L1 | L2 | L3 | F=hållkraft (N) | Dragkraft F1 N | Temperaturområde °C
| S=dörrbladstjocklek i mm | Skruvar | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1651.2102356000 | A | svart | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 till 60 | 2-7 | M5X16 | | | 230,00 SEK | | K1651.2107356000 | A | svart | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 till 60 | 7-12 | M5X20 | | | 230,00 SEK | | K1651.2112356000 | A | svart | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 till 60 | 12-17 | M5X16 | | | 230,00 SEK | | K1651.2117356000 | A | svart | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 till 60 | 17-22 | M5X20 | | | 230,00 SEK | | K1651.2102356022 | A | vit | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 till 60 | 2-7 | M5X16 | | | 230,00 SEK | | K1651.2107356022 | A | vit | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 till 60 | 7-12 | M5X20 | | | 230,00 SEK | | K1651.2112356022 | A | vit | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 till 60 | 12-17 | M5X16 | | | 230,00 SEK | | K1651.2117356022 | A | vit | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 till 60 | 17-22 | M5X20 | | | 230,00 SEK | | K1651.2102356033 | A | beige | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 till 60 | 2-7 | M5X16 | | | 230,00 SEK | | K1651.2107356033 | A | beige | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 till 60 | 7-12 | M5X20 | | | 230,00 SEK | | K1651.2112356033 | A | beige | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 till 60 | 12-17 | M5X16 | | | 230,00 SEK | | K1651.2117356033 | A | beige | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 till 60 | 17-22 | M5X20 | | | 230,00 SEK | | K1651.2102356001 | A | kromat | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 till 60 | 2-7 | M5X16 | | | 305,66 SEK | | K1651.2107356001 | A | kromat | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 till 60 | 7-12 | M5X20 | | | 305,66 SEK | | K1651.2112356001 | A | kromat | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 till 60 | 12-17 | M5X16 | | | 305,66 SEK | | K1651.2117356001 | A | kromat | 22 | 26,1 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 till 60 | 17-22 | M5X20 | | | 305,66 SEK | |
|
Beställningsnr. | Form | Form-typ | Färg grundkropp | Färg komponent | A | B | B1 | B2 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1651.2002356000 | B | ej låsbart | svart | svart | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 | | | 184,37 SEK | | K1651.2007356000 | B | ej låsbart | svart | svart | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 | | | 184,37 SEK | | K1651.2012356000 | B | ej låsbart | svart | svart | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 | | | 184,37 SEK | | K1651.2017356000 | B | ej låsbart | svart | svart | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 | | | 184,37 SEK | | K1651.2002356022 | B | ej låsbart | vit | vit | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 | | | 184,37 SEK | | K1651.2007356022 | B | ej låsbart | vit | vit | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 | | | 184,37 SEK | | K1651.2012356022 | B | ej låsbart | vit | vit | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 | | | 184,37 SEK | | K1651.2017356022 | B | ej låsbart | vit | vit | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 | | | 184,37 SEK | | K1651.2002356033 | B | ej låsbart | beige | beige | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 | | | 184,37 SEK | | K1651.2007356033 | B | ej låsbart | beige | beige | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 | | | 184,37 SEK | | K1651.2012356033 | B | ej låsbart | beige | beige | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 | | | 184,37 SEK | | K1651.2017356033 | B | ej låsbart | beige | beige | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 | | | 184,37 SEK | | K1651.2002356001 | B | ej låsbart | svart | kromat | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 | | | 259,70 SEK | | K1651.2007356001 | B | ej låsbart | svart | kromat | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 | | | 259,70 SEK | | K1651.2012356001 | B | ej låsbart | svart | kromat | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 | | | 259,70 SEK | | K1651.2017356001 | B | ej låsbart | svart | kromat | 28 | 60 | 40 | 5,2 | 50 | 50 | 5,5 | 35,5 | 35 | 4 | | | 259,70 SEK | |
Beställningsnr. | Form | Färg komponent | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | L | L1 | L2 | L3 | F=hållkraft (N) | Dragkraft F1 N | Temperaturområde °C
| S=dörrbladstjocklek i mm | Skruvar | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1651.2002356000 | B | svart | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 till 60 | 2-7 | M5X16 | | | 184,37 SEK | | K1651.2007356000 | B | svart | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 till 60 | 7-12 | M5X20 | | | 184,37 SEK | | K1651.2012356000 | B | svart | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 till 60 | 12-17 | M5X16 | | | 184,37 SEK | | K1651.2017356000 | B | svart | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 till 60 | 17-22 | M5X20 | | | 184,37 SEK | | K1651.2002356022 | B | vit | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 till 60 | 2-7 | M5X16 | | | 184,37 SEK | | K1651.2007356022 | B | vit | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 till 60 | 7-12 | M5X20 | | | 184,37 SEK | | K1651.2012356022 | B | vit | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 till 60 | 12-17 | M5X16 | | | 184,37 SEK | | K1651.2017356022 | B | vit | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 till 60 | 17-22 | M5X20 | | | 184,37 SEK | | K1651.2002356033 | B | beige | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 till 60 | 2-7 | M5X16 | | | 184,37 SEK | | K1651.2007356033 | B | beige | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 till 60 | 7-12 | M5X20 | | | 184,37 SEK | | K1651.2012356033 | B | beige | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 till 60 | 12-17 | M5X16 | | | 184,37 SEK | | K1651.2017356033 | B | beige | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 till 60 | 17-22 | M5X20 | | | 184,37 SEK | | K1651.2002356001 | B | kromat | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 till 60 | 2-7 | M5X16 | | | 259,70 SEK | | K1651.2007356001 | B | kromat | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 14 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 till 60 | 7-12 | M5X20 | | | 259,70 SEK | | K1651.2012356001 | B | kromat | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 till 60 | 12-17 | M5X16 | | | 259,70 SEK | | K1651.2017356001 | B | kromat | 22 | 26,2 | 23 | 39,2 | 3,8 | 42,9 | 3,8 | 12,7 | 7,2 | 270 | 50 | -30 till 60 | 17-22 | M5X20 | | | 259,70 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|