- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1652Snäpplås i plast med handtag, med spärr |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Lås PC/ABS.
Fjäder rostfritt stål 1.4310.Utförande:Svart lås. Blank fjäder.Anmärkning:Snäpplåsen är konstruerade för montering i dörrar, luckor och kåpor. Finns i tre olika storlekar för olika tjocka dörrblad.
Brandprovning: UL94-HB-listat.Manövrering:När man skjuter på handtaget öppnas låset så att även dörren kan öppnas. Låsningen säkerställs automatiskt av en fjäder när man trycker igen dörren.Användning:- Bilindustri - Medicinteknik - Maskinteknik - Apparattillverkning - IndustriskåpMontage:1. Gör ett monteringsurtag utan grader enligt skissen. 2. Skjut in låset med framsidan i urtaget och tryck framåt. 3. Tryck ner låset tills det hakar i.Ritningsinformation:1) Ram 2) Dörrblad 3) Monteringsurtag 4) Manöverriktning 5) Lås 6) Fjäder Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | B | B1 | H | H1=totalt stoppområde | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | R | Max. driftbelastning i N | Temperaturområde °C
| S=dörrbladstjocklek i mm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1652.211060 | A | 6 | 4,4 | 11,6 | 2,2 | 1,3 | 6,1 | 4,57 | 15,9 | 12,75 | 5 | 8,33 | 4,8 | max. 0,1 | 25 | -40 till 60 | 0,6 | | | 34,69 SEK | | K1652.215090 | B | 9,5 | 7,8 | 15,5 | 2,65 | 2,1 | 9,1 | 8,2 | 22,5 | 19,05 | 6,3 | 12,7 | 6,4 | max. 0,1 | 90 | -40 till 60 | 0,8 | | | 28,33 SEK | | K1652.222160 | C | 16,5 | 14 | 23,1 | 4,5 | 2,6 | 13,6 | 14,3 | 36 | 30 | 10,3 | 22,2 | 9,5 | max. 0,1 | 130 | -40 till 60 | 1 | | | 32,19 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|