HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Rörkopplingar, rak, aluminium med dubbel kulled
K0483

Rörkopplingar, rak, aluminium med dubbel kulled

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningProduktbeskrivning:Rörkopplingar, raka, används för koppling längs axlar. De kan skruvas fast på maskiner eller ställningar. Den dubbla kulleden som kan svängas fritt i 60° kopplar samman två rörkopplingar rakt.
Det möjliggör väldigt flexibelt inställbara rörkontruktioner och är ett alternativ till vanliga svetskonstruktioner.
Material:Aluminiumgods.
Cylinderskruv ISO 4762 och sexkantmutter DIN 985, stål.
Utförande:Planslipat.
Cylinderskruv och sexkantmutter förzinkade.
Anmärkning:Kan kombineras med andra rörkopplingar i storlek 30 mm.

En speciell ytbehandling av kulleden ger en höghållfast fixering.

Max. vridmoment för åtdragning av klämskruvar:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.

De krafter och moment som anges är icke bindande riktvärden, som i enskilda fall inte kan uppnås på grund av olika användningsvillkor, till exempel temperatur eller ytan på de klämbara profilerna.
Uppgifterna är varken utfästelser om beskaffenhet eller säkrade produktegenskaper.
Tillbehör:- Runda rör och fyrkantsrör K0493Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0483 Rörkopplingar, rak, aluminium med dubbel kulled 328 kB

Ritningar

Rörkopplingar, rak, aluminium med dubbel kulled

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.A

EILMNRMb (Nm)CADTillb.PrisBeställ
K0483.53030230,1405318433804740 1 304,85 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se