- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Rörkopplingar
- K0472
Rörkopplingar, korskoppling, plast
- K0472
Rörkopplingar, korskoppling, aluminium
- K0472
Rörkopplingar korskoppling rostfritt stål
- K0472
Rörkopplingar, korskoppling, aluminium
- K0473
Rörkopplingar, korskoppling, plast
- K0473
Rörkopplingar, korskoppling, aluminium
- K0474
Rörkopplingar, korskoppling, plast
- K0474
Rörkopplingar, korskoppling, aluminium
- K0475
Rörkopplingar, T-koppling, plast
- K0475
Rörkopplingar, T-koppling, plast med kulled
- K0475
Rörkopplingar, T-koppling, aluminium
- K0475
Rörkopplingar, T-koppling, aluminium med kulled
- K0475
Rörkopplingar T-koppling rostfritt stål
- K0476
Rörkopplingar, T-koppling, plast
- K0476
Rörkopplingar, T-koppling, aluminium
- K0476
Rörkopplingar, vinkelkoppling, aluminium
- K0477
Rörkopplingar, fot, plast
- K0477
Rörkopplingar, fot, plast med kulled
- K0477
Rörkopplingar, fot, aluminium
- K0477
Rörkopplingar, fot, aluminium med kulled
- K0477
Rörkopplingar fot rostfritt stål
- K0478
Rörkopplingar, fot, plast
- K0478
Rörkopplingar, fot, aluminium
- K0479
Rörkopplingar, fläns, plast
- K0479
Rörkopplingar, fläns, aluminium
- K0479
Rörkopplingar, fläns, aluminium
- K0479
Rörkopplingar fläns rostfritt stål
- K0480
Rörkopplingar, fläns, plast
- K0480
Rörkopplingar, fläns, aluminium
- K0481
Rörkopplingar, raka, plast
- K0483
Rörkopplingar, raka, plast
- K0483
Rörkopplingar, rak, plast med kulled
- K0483
Rörkopplingar, raka, aluminium
- K0483
Rörkopplingar, rak, aluminium med kulled
- K0483
Rörkopplingar, rak, aluminium med dubbel kulled
- K0484
Rörkopplingar, ledstycke, plast, med invändig kugg
- K0484
Rörkopplingar, ledstycke aluminium, med invändig kugg
- K0485
Rörkopplingar, ledstycke plast, med utvändig kugg
- K0485
Rörkopplingar, ledstycke aluminium, med utvändig kugg
- K0486
Rörkopplingar, ledstycke, plast, med invändig kugg
- K0486
Rörkopplingar, ledstycke aluminium, med invändig kugg
- K0487
Rörkopplingar, ledad fot plast, med invändig kugg
- K0487
Rörkopplingar, ledad fot aluminium, med invändig kugg
- K0488
Rörkopplingar, led, plast
- K0488
Rörkopplingar, led, aluminium
- K0489
Rörkopplingar, led, plast
- K0489
Rörkopplingar led, plast med kulled
- K0489
Rörkopplingar, led, aluminium
- K0489
Rörkopplingar, rak, aluminium med kulled
- K0490
Rörkopplingar, ledad fot, plast
- K0490
Rörkopplingar, ledad fot, aluminium
- K0491
Reduceringshylsor fyrkant
- K0492
Reduceringshylsor, runda
- K0495
Linjärenheter
- K0495
Linjärenheter i rostfritt stål
- K0493
Runda rör och fyrkantsrör
- K1966
Runda rör aluminium med spår
- K1967
Vridsäkring plast för rörkopplingar
- K0494
Ändplugg plast för runda rör och fyrkantsrör
- K2028
Skyddshätta plast för runda rör
- K2029
Skyddshätta plast för fyrkantsrör
- K0496
Rörkopplingar, korskoppling aluminium, för linjärenhet
- K0496
Rörkopplingar, korskoppling i rostfritt stål för linjärenhet
- K0497
Rörkopplingar, korskoppling aluminium, för linjärenhet
- K0498
Rörkopplingar, fläns aluminium, för linjärenhet
- K0498
Rörkopplingar, fläns i rostfritt stål för linjärenhet
- K0499
Rörkopplingar, fot aluminium, för linjärenhet
- K0499
Rörkopplingar, fot i rostfritt stål för linjärenhet
- Skärmhållare
- Kontaktanslutning
- Tillbehör för aluminiumprofiler
- Lean rörkopplingar Ø30 typ I
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
BeskrivningMaterial:Stål 1.0037. Aluminium EN AW-6060.Utförande:Stål förzinkat. Aluminium anodiserat.Anmärkning:Tillverkningstoleranserna för runda rör och fyrkantsrör är individuellt anpassade för rörkopplingssystemet.
*Aluminium-fyrkantsrör 10x10 kan endast levereras som solitt material.På begäran:- Kundspecifika längder (L max. 5000 mm) - Rör i rostfritt stål (L max. 3000 mm) Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Beställningsnr. | Material grundkropp | Beteckning | D1 | D2 | L | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0493.0112X500 | stål | Ø12 x 1,5 | 12 ±0,1 | 9 | 500 | | | 62,10 SEK | | K0493.0112X1000 | stål | Ø12 x 1,5 | 12 ±0,1 | 9 | 1000 | | | 123,45 SEK | | K0493.0112X2000 | stål | Ø12 x 1,5 | 12 ±0,1 | 9 | 2000 | | | 246,89 SEK | | K0493.0114X500 | stål | Ø14 x 1,5 | 14 ±0,1 | 11 | 500 | | | 82,87 SEK | | K0493.0114X1000 | stål | Ø14 x 1,5 | 14 ±0,1 | 11 | 1000 | | | 165,96 SEK | | K0493.0114X2000 | stål | Ø14 x 1,5 | 14 ±0,1 | 11 | 2000 | | | 332,35 SEK | | K0493.0115X500 | stål | Ø15 x 1,5 | 15 ±0,1 | 12 | 500 | | | 85,67 SEK | | K0493.0115X1000 | stål | Ø15 x 1,5 | 15 ±0,1 | 12 | 1000 | | | 171,24 SEK | | K0493.0115X2000 | stål | Ø15 x 1,5 | 15 ±0,1 | 12 | 2000 | | | 342,03 SEK | | K0493.0116X500 | stål | Ø16 x 1,5 | 16 ±0,1 | 13 | 500 | | | 78,89 SEK | | K0493.0116X1000 | stål | Ø16 x 1,5 | 16 ±0,1 | 13 | 1000 | | | 158,11 SEK | | K0493.0116X2000 | stål | Ø16 x 1,5 | 16 ±0,1 | 13 | 2000 | | | 315,45 SEK | | K0493.0118X500 | stål | Ø18 x 1,5 | 18 ±0,1 | 15 | 500 | | | 87,61 SEK | | K0493.0118X1000 | stål | Ø18 x 1,5 | 18 ±0,1 | 15 | 1000 | | | 174,90 SEK | | K0493.0118X2000 | stål | Ø18 x 1,5 | 18 ±0,1 | 15 | 2000 | | | 349,57 SEK | | K0493.0120X500 | stål | Ø20 x 2 | 20 ±0,1 | 16 | 500 | | | 97,94 SEK | | K0493.0120X1000 | stål | Ø20 x 2 | 20 ±0,1 | 16 | 1000 | | | 195,45 SEK | | K0493.0120X2000 | stål | Ø20 x 2 | 20 ±0,1 | 16 | 2000 | | | 390,79 SEK | | K0493.0125X500 | stål | Ø25 x 2 | 25 ±0,1 | 21 | 500 | | | 120,01 SEK | | K0493.0125X1000 | stål | Ø25 x 2 | 25 ±0,1 | 21 | 1000 | | | 239,90 SEK | | K0493.0125X2000 | stål | Ø25 x 2 | 25 ±0,1 | 21 | 2000 | | | 480,01 SEK | | K0493.0130X500 | stål | Ø30 x 2 | 30 ±0,1 | 26 | 500 | | | 115,27 SEK | | K0493.0130X1000 | stål | Ø30 x 2 | 30 ±0,1 | 26 | 1000 | | | 229,67 SEK | | K0493.0130X2000 | stål | Ø30 x 2 | 30 ±0,1 | 26 | 2000 | | | 459,34 SEK | | K0493.0140X500 | stål | Ø40 x 4 | 40 ±0,15 | 32 | 500 | | | 196,64 SEK | | K0493.0140X1000 | stål | Ø40 x 4 | 40 ±0,15 | 32 | 1000 | | | 393,37 SEK | | K0493.0140X2000 | stål | Ø40 x 4 | 40 ±0,15 | 32 | 2000 | | | 783,84 SEK | | K0493.0150X500 | stål | Ø50 x 4 | 50 ±0,2 | 42 | 500 | | | 267,45 SEK | | K0493.0150X1000 | stål | Ø50 x 4 | 50 ±0,2 | 42 | 1000 | | | 531,57 SEK | | K0493.0150X2000 | stål | Ø50 x 4 | 50 ±0,2 | 42 | 2000 | | | 1 063,98 SEK | | K0493.0220X500 | aluminium | Ø20 x 3 | 20 ±0,1 | 14 | 500 | | | 96,86 SEK | | K0493.0220X1000 | aluminium | Ø20 x 3 | 20 ±0,1 | 14 | 1000 | | | 193,08 SEK | | K0493.0220X2000 | aluminium | Ø20 x 3 | 20 ±0,1 | 14 | 2000 | | | 385,84 SEK | | K0493.0230X500 | aluminium | Ø30 x 2 | 30 ±0,1 | 26 | 500 | | | 74,80 SEK | | K0493.0230X1000 | aluminium | Ø30 x 2 | 30 ±0,1 | 26 | 1000 | | | 150,14 SEK | | K0493.0230X2000 | aluminium | Ø30 x 2 | 30 ±0,1 | 26 | 2000 | | | 299,74 SEK | | K0493.0240X500 | aluminium | Ø40 x 3 | 40 ±0,15 | 34 | 500 | | | 127,00 SEK | | K0493.0240X1000 | aluminium | Ø40 x 3 | 40 ±0,15 | 34 | 1000 | | | 254,21 SEK | | K0493.0240X2000 | aluminium | Ø40 x 3 | 40 ±0,15 | 34 | 2000 | | | 508,10 SEK | | K0493.0250X500 | aluminium | Ø50 x 3 | 50 ±0,2 | 44 | 500 | | | 156,81 SEK | | K0493.0250X1000 | aluminium | Ø50 x 3 | 50 ±0,2 | 44 | 1000 | | | 313,30 SEK | | K0493.0250X2000 | aluminium | Ø50 x 3 | 50 ±0,2 | 44 | 2000 | | | 627,02 SEK | |
|
Beställningsnr. | Material grundkropp | Beteckning | D1 | D2 | L | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0493.4120X500 | stål | 20 x 20 x 1 | 20 ±0,3 | 18 | 500 | | | 71,25 SEK | | K0493.4120X1000 | stål | 20 x 20 x 1 | 20 ±0,3 | 18 | 1000 | | | 142,71 SEK | | K0493.4120X2000 | stål | 20 x 20 x 1 | 20 ±0,3 | 18 | 2000 | | | 284,78 SEK | | K0493.4125X500 | stål | 25 x 25 x 1,5 | 25 ±0,3 | 22 | 500 | | | 71,25 SEK | | K0493.4125X1000 | stål | 25 x 25 x 1,5 | 25 ±0,3 | 22 | 1000 | | | 142,82 SEK | | K0493.4125X2000 | stål | 25 x 25 x 1,5 | 25 ±0,3 | 22 | 2000 | | | 318,79 SEK | | K0493.4130X500 | stål | 30 x 30 x 2 | 30 ±0,3 | 26 | 500 | | | 88,90 SEK | | K0493.4130X1000 | stål | 30 x 30 x 2 | 30 ±0,3 | 26 | 1000 | | | 178,66 SEK | | K0493.4130X2000 | stål | 30 x 30 x 2 | 30 ±0,3 | 26 | 2000 | | | 356,67 SEK | | K0493.4140X500 | stål | 40 x 40 x 3 | 40 ±0,4 | 34 | 500 | | | 128,50 SEK | | K0493.4140X1000 | stål | 40 x 40 x 3 | 40 ±0,4 | 34 | 1000 | | | 254,75 SEK | | K0493.4140X2000 | stål | 40 x 40 x 3 | 40 ±0,4 | 34 | 2000 | | | 509,39 SEK | | K0493.4210X500 | aluminium | 10 x 10 | 10* | - | 500 | | | 91,27 SEK | | K0493.4210X1000 | aluminium | 10 x 10 | 10* | - | 1000 | | | 182,53 SEK | | K0493.4210X2000 | aluminium | 10 x 10 | 10* | - | 2000 | | | 365,06 SEK | | K0493.4220X500 | aluminium | 20 x 20 x 1,5 | 20 ±0,2 | 17 | 500 | | | 57,90 SEK | | K0493.4220X1000 | aluminium | 20 x 20 x 1,5 | 20 ±0,2 | 17 | 1000 | | | 115,16 SEK | | K0493.4220X2000 | aluminium | 20 x 20 x 1,5 | 20 ±0,2 | 17 | 2000 | | | 230,53 SEK | | K0493.4230X500 | aluminium | 30 x 30 x 2 | 30 ±0,2 | 26 | 500 | | | 66,19 SEK | | K0493.4230X1000 | aluminium | 30 x 30 x 2 | 30 ±0,2 | 26 | 1000 | | | 132,81 SEK | | K0493.4230X2000 | aluminium | 30 x 30 x 2 | 30 ±0,2 | 26 | 2000 | | | 264,97 SEK | | K0493.4240X500 | aluminium | 40 x 40 x 4 | 40 ±0,3 | 32 | 500 | | | 143,14 SEK | | K0493.4240X1000 | aluminium | 40 x 40 x 4 | 40 ±0,3 | 32 | 1000 | | | 285,75 SEK | | K0493.4240X2000 | aluminium | 40 x 40 x 4 | 40 ±0,3 | 32 | 2000 | | | 572,03 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|