- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Rörkopplingar
- K0472
Rörkopplingar, korskoppling, plast
- K0472
Rörkopplingar, korskoppling, aluminium
- K0472
Rörkopplingar korskoppling rostfritt stål
- K0472
Rörkopplingar, korskoppling, aluminium
- K0473
Rörkopplingar, korskoppling, plast
- K0473
Rörkopplingar, korskoppling, aluminium
- K0474
Rörkopplingar, korskoppling, plast
- K0474
Rörkopplingar, korskoppling, aluminium
- K0475
Rörkopplingar, T-koppling, plast
- K0475
Rörkopplingar, T-koppling, plast med kulled
- K0475
Rörkopplingar, T-koppling, aluminium
- K0475
Rörkopplingar, T-koppling, aluminium med kulled
- K0475
Rörkopplingar T-koppling rostfritt stål
- K0476
Rörkopplingar, T-koppling, plast
- K0476
Rörkopplingar, T-koppling, aluminium
- K0476
Rörkopplingar, vinkelkoppling, aluminium
- K0477
Rörkopplingar, fot, plast
- K0477
Rörkopplingar, fot, plast med kulled
- K0477
Rörkopplingar, fot, aluminium
- K0477
Rörkopplingar, fot, aluminium med kulled
- K0477
Rörkopplingar fot rostfritt stål
- K0478
Rörkopplingar, fot, plast
- K0478
Rörkopplingar, fot, aluminium
- K0479
Rörkopplingar, fläns, plast
- K0479
Rörkopplingar, fläns, aluminium
- K0479
Rörkopplingar, fläns, aluminium
- K0479
Rörkopplingar fläns rostfritt stål
- K0480
Rörkopplingar, fläns, plast
- K0480
Rörkopplingar, fläns, aluminium
- K0481
Rörkopplingar, raka, plast
- K0483
Rörkopplingar, raka, plast
- K0483
Rörkopplingar, rak, plast med kulled
- K0483
Rörkopplingar, rak, aluminium med kulled
- K0483
Rörkopplingar, rak, aluminium med dubbel kulled
- K0484
Rörkopplingar, ledstycke, plast, med invändig kugg
- K0484
Rörkopplingar, ledstycke aluminium, med invändig kugg
- K0485
Rörkopplingar, ledstycke plast, med utvändig kugg
- K0485
Rörkopplingar, ledstycke aluminium, med utvändig kugg
- K0486
Rörkopplingar, ledstycke, plast, med invändig kugg
- K0486
Rörkopplingar, ledstycke aluminium, med invändig kugg
- K0487
Rörkopplingar, ledad fot plast, med invändig kugg
- K0487
Rörkopplingar, ledad fot aluminium, med invändig kugg
- K0488
Rörkopplingar, led, plast
- K0488
Rörkopplingar, led, aluminium
- K0489
Rörkopplingar, led, plast
- K0489
Rörkopplingar led, plast med kulled
- K0489
Rörkopplingar, led, aluminium
- K0489
Rörkopplingar, rak, aluminium med kulled
- K0490
Rörkopplingar, ledad fot, plast
- K0490
Rörkopplingar, ledad fot, aluminium
- K0491
Reduceringshylsor fyrkant
- K0492
Reduceringshylsor, runda
- K0495
Linjärenheter
- K0495
Linjärenheter i rostfritt stål
- K0493
Runda rör och fyrkantsrör
- K1966
Runda rör aluminium med spår
- K1967
Vridsäkring plast för rörkopplingar
- K0494
Ändplugg plast för runda rör och fyrkantsrör
- K2028
Skyddshätta plast för runda rör
- K2029
Skyddshätta plast för fyrkantsrör
- K0496
Rörkopplingar, korskoppling aluminium, för linjärenhet
- K0496
Rörkopplingar, korskoppling i rostfritt stål för linjärenhet
- K0497
Rörkopplingar, korskoppling aluminium, för linjärenhet
- K0498
Rörkopplingar, fläns aluminium, för linjärenhet
- K0498
Rörkopplingar, fläns i rostfritt stål för linjärenhet
- K0499
Rörkopplingar, fot aluminium, för linjärenhet
- K0499
Rörkopplingar, fot i rostfritt stål för linjärenhet
- Skärmhållare
- Kontaktanslutning
- Tillbehör för aluminiumprofiler
- Lean rörkopplingar Ø30 typ I
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K0479Rörkopplingar, fläns, aluminium |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Aluminiumgods. Cylinderskruv DIN 7984 och sexkantmutter DIN 985, stål.Utförande:Planslipat. Cylinderskruv och sexkantmutter förzinkade.Anmärkning:* Långhål.På begäran:Låsspak för fastsättning och ytterligare diametrar.Tillbehör:- Runda rör och fyrkantsrör K0493Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Hålbild | A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | N | O | P | R | S | U | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0479.512 | 1 | 12,1 | 5,5* (2x) | 18 | 25 | 35 | 31 | 35 | 38 | 32,5 | 41 | 50 | 5 | - | 23 | - | M6x20 | 40 | | | 125,61 SEK | | K0479.514 | 2 | 14,1 | 5,5 (2x) | 18 | 25 | 35 | 31 | 35 | - | 32,5 | 41 | 50 | 5 | - | 23 | - | M6x20 | 40 | | | 125,61 SEK | | K0479.515 | 2 | 15,1 | 5,5 (2x) | 18 | 25 | 35 | 31 | 35 | - | 32,5 | 41 | 50 | 5 | - | 23 | - | M6x20 | 40 | | | 125,61 SEK | | K0479.516 | 1 | 16,1 | 5,5* (2x) | 18 | 25 | 35 | 31 | 35 | 38 | 32,5 | 41 | 50 | 5 | - | 23 | - | M6x20 | 40 | | | 125,61 SEK | | K0479.518 | 2 | 18,1 | 5,5 (2x) | 18 | 25 | 35 | 31 | 35 | - | 32,5 | 41 | 50 | 5 | - | 23 | - | M6x20 | 40 | | | 125,61 SEK | | K0479.520 | 1 | 20,1 | 6,5* (2x) | 30 | 40 | 40 | 50 | 55 | 53 | 53 | 63 | 78 | 7 | - | 33 | - | M8x25 | 60 | | | 134,08 SEK | | K0479.525 | 1 | 25,1 | 6,5* (2x) | 30 | 40 | 40 | 50 | 55 | 53 | 53 | 63 | 78 | 7 | - | 33 | - | M8x25 | 60 | | | 134,08 SEK | | K0479.530 | 1 | 30,1 | 6,5* (2x) | 30 | 40 | 40 | 50 | 55 | 53 | 53 | 63 | 78 | 7 | - | 33 | - | M8x25 | 60 | | | 134,08 SEK | | K0479.540 | 3 | 40,17 | 8,5* (4x) | 42 | 56 | 60 | 70 | 80 | 80 | 74 | 87 | 105 | 10 | 60 | 40 | 52 | M10x30 | 82 | | | 225,93 SEK | | K0479.550 | 3 | 50,22 | 10,5* (4x) | 50 | 66 | 65 | 83 | 90 | 98 | 85 | 98 | 128 | 14 | 62 | 45 | 60 | M10x35 | 100 | | | 231,06 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|