HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Termoplast.
Cylinderskruv DIN 7984 och sexkantmutter DIN 985, stål.
Utförande:Svart.
Cylinderskruv, sexkantmutter förzinkade.
Anmärkning:Rörkopplingen Led kan ställas in steglöst 180°.
Grundstorleken för runda rör är Ø18 mm resp. Ø30 mm. För smalare rör eller vid övergång från runda rör till fyrkantsrör kan reduceringshylsorna K0492 användas.
På begäran:Spännspak i plast för fastsättning.Tillbehör:- Reduceringshylsor K0492
- Runda rör och fyrkantsrör K0493
Observera:Åtdragningsmoment klämskruvar:
M6: 10 Nm
M8: 25 Nm
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0488 Rörkopplingar, led, plast 710 kB
 Tekniska anvisningar för rörkopplingssystemet Thermoplast 149 kB

Ritningar

Rörkopplingar, led, plast

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.A

BCDEFGHLMNOPSCADTillb.PrisBeställ
K0488.181818302526,5302527,59445341421M6x18  30,35 SEK
K0488.303030454041,5454043143,56852,522,528,5M8x25  82,87 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se