HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
UNILOCK spännjärn för UNILOCK spännstationer
K1869

UNILOCK spännjärn för UNILOCK spännstationer

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Seghärdat stål.Utförande:Grundkropp brunerad.Anmärkning:UNILOCK spännjärnen används för att snabbt fästa spännstationer på alla vanliga maskinbord.  
Spännjärnen kan placeras på sidan av spännstationerna eller de fyra rundade hörnen.
Fördelar:Snabb fastsättning av UNILOCK spännstationer med anpassade spännjärn.
Inga fästhål i spännstationerna behövs.
Flat konstruktion utan störande kanter.
Inga spånavlagringar tack vare spännjärnens slutna form.
Det medföljande täckskyddet för skruvhuvuden förhindrar att spån och kylsmörjmedel ansamlas.
LeveransomfattningSpännjärn
Täckskydd för skruvhuvuden med insexkant
Cylinderskruv
Mutter för T-spårmutter (M12=spårbredd 14 mm; M16=spårbredd 18 mm)
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1869 UNILOCK spännjärn för UNILOCK spännstationer 265 kB

Ritningar

UNILOCK spännjärn för UNILOCK spännstationer

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.D

HBN=SpårbreddF
Genomgående hål
för cylinderskruv ISO 4762
CADTillb.PrisBeställ
K1869.482212483814M12 370,50 SEK
K1869.482216483818M16 391,69 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se