HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
UNILOCK spännbult systemstorlek 80 mm
K0967

UNILOCK spännbult systemstorlek 80 mm

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Sätthärdningsstål.Utförande:Härdat och brunerat.
Funktionsytor slipade.
Anmärkning:UNILOCK-spännbultarna är lämpliga för fastspänning och placering av arbetsstycken och anordningar.
Spännbultarna skruvas fast på växelelementet och monteras på de olika grundmodulerna.

Följande hållkrafter är möjliga med UNILOCK-spännbultar i kombination med fästskruvarna M10, M12, M16:
- Hållkraft (M10) 35.000N
- Hållkraft (M12) 50.000N
- Hållkraft (M16) 75.000N
Hållkraft med cylinderskruv DIN EN ISO 4762 -12.9.

Ytterligare spännbultar med samma systemstorlek hittar du i K1471, K0968 och K0967 med gängade bultar.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0967 UNILOCK spännbult systemstorlek 80 mm 250 kB
 Tekniska anvisningar för modulspännsystem 80 7,6 MB

Ritningar

UNILOCK spännbult systemstorlek 80 mm

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormD

D1D2D3HTSWCADTillb.PrisBeställ
K0967.140160512A16M1216,510,3510,510 942,26 SEK
K0967.140180512A18M1216,510,3510,510 942,26 SEK
K0967.140220516A22M1618,514,2512,517 759,01 SEK
K0967.140250512A25M1216,510,3510,510 564,60 SEK
K0967.140250516A25M1618,514,2512,517 687,35 SEK
K0967.240160512B16M1216,510,3510,510 1 250,20 SEK
K0967.240180512B18M1216,510,3510,510 1 250,20 SEK
K0967.240220516B22M1618,514,2512,517 1 250,52 SEK
K0967.240250512B25M1216,510,3510,510 707,93 SEK
K0967.240250516B25M1618,514,2512,517 893,43 SEK
K0967.340160512C16M1216,510,3510,510 889,23 SEK
K0967.340180512C18M1216,510,3510,510 889,23 SEK
K0967.340220516C22M1618,514,2512,517 889,23 SEK
K0967.340250512C25M1216,510,3510,510 511,88 SEK
K0967.340250516C25M1618,514,2512,517 618,66 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se