HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Pallkoppling 
för UNILOCK spännmodul EGM 110-75
K2046

Pallkoppling för UNILOCK spännmodul EGM 110-75

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Aluminium.Anmärkning:Pallkopplingen för UNILOCK spännmodul EGM 110-75 fungerar som gränssnitt mellan spännpall och spännmodul vid robotautomation. Tack vare pallkopplingens kompakta konstruktion kan pallen belastas extremt nära maskinbordet.

Pallkopplingen dras in via UNILOCK spännbultar av spännmodulen på roboten. Vridsäkringen för den mellersta längsgående axeln sker via ett cylinderstift framtill på pallkopplingen.
Montage:Vid monteringen av pallkopplingen på pallen måste maximalt åtdragningsmoment för fästskruvarna beaktas.
Åtdragningsmoment för fästskruvar DIN EN ISO 4762 M12 10.9: 92 Nm.
Fördelar:- Kompakt konstruktion.
- Låg vikt.
- Positioneras via kona.
Tillbehör:UNILOCK spännmodul EGM 110-75 (K1973).Leveransomfattning- 1x pallkoppling med spännbult.
- 4x fästskruvar DIN EN ISO 4762 M12 10.9.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K2046 Pallkoppling för UNILOCK spännmodul EGM 110-75 296 kB
 Tekniska anvisningar för nollpunkts spännsystem 120 kB

Ritningar

Pallkoppling 
för UNILOCK spännmodul EGM 110-75

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Form-typBB1B2B3D

D1GHH1H2H3H4LL1L2L3CADTillb.PrisBeställ
K2046.1350750351med vridsäkring751218211210M123579167351355582110 3 204,34 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se