HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Momentnyckel för 5-axel-modul-spännsystem
K1488

Momentnyckel för 5-axel-modul-spännsystem

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Stål.Utförande:Yta: krompläteradAnmärkning:Momentnyckel 4-40 sats:
+/- 2% avvikelse från skalans värde på utlösningen (i användningsriktning)
Precisionsrikt förstaklassigt mätinstrument – för högsta prestanda
Robusta och motståndskraftiga hårdförkromade stålkonstruktioner i smal design
Säker: - haptisk (kortvägsutlösare)
- Akustisk (led)
Användarvänlig spärrnyckel.
Servicevänlig (hylsnyckel reparationssatser för självmontering av kunden)
Integrerad spärrknapp
Snabb och säker inställning av vridmomentvärdet genom att man vrider på handtaget
Vridknapp för extra spärr av inställningen
Ergonomiskt format handtag med kant förhindrar att man slinter eller skadar sig
Exakt fint indelad skala
Med serienummer och kalibreringscertifikat
Yta: hårdförkromad
DIN EN ISO 6789-2:2017, fyrkant enligt DIN 3120, ISO 1174-1

Information om instickshylsnyckel:
20 tänder, max. 40Nm
Utgång 6,3 = 1/4 tum
Fyrkant enligt DIN 3120, ISO 1174-1
Sänksmidet
Kromad yta

Om instickshylsnyckeln:
Genom att snabbt ändra instickshylsnyckeln till en momentnyckel, kan en exakthet på 2% garanteras i båda riktningarna.

Skruvdragare-hylsnyckelinsats:
yta TiN
DIN 7422
fyrkant 1/4 tum
passar till hylsnyckel

Rekommendation:
Årliga kontrollintervall av momentnycklar, den övre gränsen är dock efter 5000 belastningar.
Funktionsprincip:Funktion momentnyckelhandtag
Dra handtaget bakåt ca. 8 mm för att låsa upp.
Fortsätt vrida handtaget till det önskade vridmomentet.
Vrid tillbaka handtaget en liten bit för att låsa.
LeveransomfattningSats bestående av:
Momentnyckel
Instickshylsnyckel
Skruvdragarbit 4 mm
Skruvdragarbit 6 mm
Skruvdragarbit 8 mm
Passar för5-axel-modul-spännsystem 80
5-axel-modul-spännsystem 50
5-axel-modul-spännsystem 138
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1488 Momentnyckel för 5-axel-modul-spännsystem 133 kB

Ritningar

Momentnyckel för 5-axel-modul-spännsystem

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

BenämningUtförande 1ProdukttypVridmoment
Nm
CADTillb.PrisBeställ
K1488.01Momentnyckelsetvridbart handtag4 - 40 4 647,83 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se