HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
UNILOCK 5-axels-grundplatta för universalspänning systemstorlek 138 mm
K1420

UNILOCK 5-axels-grundplatta för universalspänning systemstorlek...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Sätthärdningsstål.Utförande:Grundkropp oxiderad.
Funktionsytor härdade och slipade.
Anmärkning:UNILOCK bottenplattorna kan anpassas direkt till maskinbord med T-spår eller hålrastersystem. Genom sin rörliga konstruktion kan dessa bottenplattor placeras flexibelt på maskinbordet. På så sätt kan vilken position som helst på maskinbordet täckas med bottenplattorna.
Tack vare den stabila konstruktionen är dessa bottenplattor idealiska som baselement för stora och tunga arbetsstycken.
På begäran:Fler utförandenRitningsinformation:
1) Genomgående hål för cylinderskruv DIN 912, M12
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1420 UNILOCK 5-axels-grundplatta för universalspänning systemstorlek 138 mm 250 kB
 Tekniska anvisningar för modulspännsystem 138 512 kB

Ritningar

UNILOCK 5-axels-grundplatta för universalspänning systemstorlek 138 mm

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.H

CADTillb.PrisBeställ
K1420.2352350502550 6 091,31 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se