HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
UNILOCK basmodul för 5-axlig bearbetning systemstorlek 138 mm
K1419

UNILOCK basmodul för 5-axlig bearbetning systemstorlek 138 mm

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Seghärdat stål.Utförande:Grundkropp oxiderad.
Funktionsytor härdade och slipade.
Anmärkning:UNILOCK 5-axliga basmoduler med systemstorlek 138 är lämpliga för fastspänning av stora och tunga arbetsstycken. Arbetsstyckena kan sättas direkt i basmodulen med spännbulten eller med reduktionsadaptern. Basmodulerna skruvas fast på motsvarande basplattor eller direkt på maskinbordet. Flexibel positionering är möjlig. Genom att kombinera två moduler, undersidan på undersidan, kan en dubbel spännmodul skapas och användas.

Följande hållkrafter är möjliga med UNILOCK-spännbultar i kombination med fästskruvarna M16, M20, M24:
- Hållkraft (M16) 75 000 N
- Hållkraft (M20) 160 000 N
- Hållkraft (M24) 230 000 N
Hållkraft med cylinderskruv DIN EN ISO 4762-12.9.

Spännbultarna får endast spännas i kombination med en monterad växelenhet i spännmodulen.
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1419 UNILOCK basmodul för 5-axlig bearbetning systemstorlek 138 mm 394 kB
 Tekniska anvisningar för modulspännsystem 138 512 kB

Ritningar

UNILOCK basmodul för 5-axlig bearbetning systemstorlek 138 mm

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.FormForm-typH

SWÅtdragnings-
moment
max. Nm
CADTillb.PrisBeställ
K1419.1380750Autan vridsäkring75830 15 376,73 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se