HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
UNILOCK reduktionsadapter för 5-axlig bearbetning systemstorlek 138 mm
K1422

UNILOCK reduktionsadapter för 5-axlig bearbetning systemstorlek...

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Sätthärdningsstål.Utförande:Grundkropp oxiderad.
Funktionsytor sätthärdade och slipade.
Anmärkning:UNILOCK reduktionsadapter för 5-axlig bearbetning är lämplig för fastspänning och positionering av arbetsstycket.
Reduktionsadaptern kan skruvas fast på arbetsstycket, så att de kan monteras tillsammans på basmodulen eller påbyggnadsspännmodulen.
På begäran:Fler utförandenSpeciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1422 UNILOCK reduktionsadapter för 5-axlig bearbetning systemstorlek 138 mm 308 kB
 Tekniska anvisningar för modulspännsystem 138 512 kB

Ritningar

UNILOCK reduktionsadapter för 5-axlig bearbetning systemstorlek 138 mm

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.D1

D2HCADTillb.PrisBeställ
K1422.0501241080258050 6 593,48 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se