|
|
K1244Snabbspännare vertikala med lodrät fot och fast tryckspindel |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Stål.Utförande:Förzinkat stål. Oljebeständigt plasthandtag.Anmärkning:Vid utförandet K1244.00800 medföljer ett tryckstycke i neopren.Tillbehör:K0688 K0689 K0690 K0101 K1442 K0102 K0103 K1443 K0104 K0106Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Öppningsvinkel Hållarm | Öppningsvinkel handtag | Handkraft FH N | Hållkraft F1 N | Spännkraft F3 N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1244.00800 | 95° | 60° | 100 | 800 | 600 | | | 137,72 SEK | | K1244.02400 | 90° | 70° | 150 | 2400 | 1200 | | | 191,34 SEK | | K1244.03400 | 90° | 70° | 200 | 3400 | 1600 | | | 259,23 SEK | | K1244.04400 | 90° | 70° | 250 | 4400 | 1600 | | | 336,35 SEK | | K1244.05400 | 100° | 50° | 280 | 5400 | 1800 | | | 436,48 SEK | |
Beställningsnr. | A | A1 | B | B1 | C | C1 | C2 | D | H | L | L1 | M | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1244.00800 | 12,7 | 25,4 | 12 | 6 | 34,5 | 9,6 | 6,4 | 5,2 | 116 | 65,8 | 28,6 | M6x44 | | | 137,72 SEK | | K1244.02400 | 19 | 35 | 12 | 6 | 48 | 17,5 | 7,5 | 7,1 | 194 | 87,7 | 40 | M8x50 | | | 191,34 SEK | | K1244.03400 | 32 | 50 | 16 | 8 | 64 | 22 | 9,5 | 8,3 | 240 | 124,25 | 65 | M10x80 | | | 259,23 SEK | | K1244.04400 | 32 | 53 | 20 | 10 | 70,4 | 25 | 9,5 | 8,7 | 245 | 138,25 | 74 | M12x100 | | | 336,35 SEK | | K1244.05400 | 50,8 | 76,2 | 20 | 10 | 113,5 | 31,8 | 12,7 | 12,3 | 335 | 197,5 | 107,8 | M16x150 | | | 436,48 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|