- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Fjädrande tryckstycken
- Inställningsbultar
- Spärreglar
- K1678
Spärreglar rostfritt stål med invändig styrning
- K1670
Spärreglar
- K1672
Spärreglar
- K1674
Spärreglar med anslag
- K1677
Spärreglar stål med invändig styrning
- K1677_A
Spärreglar stål med invändig styrning, form A, utan regellock, utan mutter
- K1677_B
Spärreglar stål med invändig styrning, form B, utan regellock, med mutter
- K1677_C
Spärreglar stål med invändig styrning, form C, med regellock, utan mutter
- K1677_D
Spärreglar stål med invändig styrning, form D, med regellock, med mutter
- K1671
Spärreglar, rostfritt stål
- K1673
Spärreglar, rostfritt stål
- K1675
Spärreglar i rostfritt stål med anslag
- K0639
Spärreglar
- K0640
Spärreglar, rostfritt stål
- K0348
Spärreglar
- K0637
Spärreglar, rostfritt stål
- K1679
Spärregel med sexkant
- K1680
Spärregel av rostfritt stål med sexkant
- K2114
Spärreglar med gängsäkring
- K2115
Spärreglar i rostfritt stål med gängsäkring
- K1284
Spärreglar med anslag
- K1285
Spärreglar i rostfritt stål med anslag
- K0638
Fästdelar
- K0638
Fästdelar, aluminium
- K0349
Låsregel
- K1668
Reglar med returfjäder i stål eller mässing regel uppåt eller nedåt
- K1669
Slutbleck i stål eller mässing för reglar med returfjäder
- K1691
Reglar med returfjäder i aluminium regel åt vänster eller höger
- K1692
Slutbleck i aluminium för reglar med returfjäder
- K1693
Reglar med returfjäder i rostfritt stål regel uppåt eller nedåt
- Kulspärrbultar
- Låsbultar
- Säkerhetsvajrar, kulkedjor
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1677Spärreglar stål med invändig styrning |
Tillbaka |
|
|
BeskrivningProduktbeskrivning:Spärreglar används där spärrläget inte får förändras av tvärgående krafter. När man vrider regeln 180° dras låsstiftet in så att spärrläget kan ändras. Regeln hålls kvar i detta läge av en skåra och därmed förblir låsstiftet indraget.Material:Gängad hylsa och regel 1.0503. Låsstift i automatstål. Tryckfjädrar 1.4310. Regellock av termoplast PA.Utförande:Gängad hylsa och brunerad regel. Låsstift härdat, slipat och brunerat. Blank tryckfjäder. Regellock i olika färger: - svartgrå RAL 7021 - orange RAL 2004 - rapsgul RAL 1021 - signalröd RAL 3020 - signalgrön RAL 6032 - trafikblå RAL 5017 - ljusgrå RAL 7035Användning:Spärreglar med invändig styrning kan på grund av sin slutna konstruktion monteras på ställen med mycket föroreningar, t.ex. damm och flygande gnistor.Fördelar:- Genom att vrida spärren 180° dras låsstiftet in. - En sluten konstruktion förhindrar att smuts kommer in i den gängade hylsan. - Spärreglarna kan enkelt monteras tack vare sexkanten på hylsan.På begäran:Specialutföranden.Tillbehör:Fästdelar K0638. Positioneringsbussning K1290. Ritningsinformation:Form A: utan regellock, utan låsmutter Form B: utan regellock, med låsmutter Form C: med regellock, utan låsmutter Form D: med regellock, med låsmutter
Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Spärreglar stål med invändig styrning, form A, utan regellock, utan mutter |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | SW1 | F x 30° | Fjäderkraft början F1 ca N | Fjäderkraft slut F2 ca N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1677.0405101 | A | 5 | M10x1 | 16 | 45,8 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 13 | 1,3 | 8 | 14 | | | 122,96 SEK | | K1677.0406121 | A | 6 | M12x1,5 | 17,4 | 55,4 | 30 | 19 | 10,2 | 3,6 | 8 | 14 | 1,8 | 8 | 15 | | | 124,81 SEK | | K1677.0408161 | A | 8 | M16x1,5 | 21,6 | 71 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 149,96 SEK | | K1677.0410201 | A | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 80,5 | 50 | 30 | 17 | 6 | 12 | 22 | 2,8 | 20 | 60 | | | 166,47 SEK | |
|
Spärreglar stål med invändig styrning, form B, utan regellock, med mutter |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | SW1 | SW2 | F x 30° | Fjäderkraft början F1 ca N | Fjäderkraft slut F2 ca N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1677.0505101 | B | 5 | M10x1 | 16 | 45,8 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 13 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 124,13 SEK | | K1677.0506121 | B | 6 | M12x1,5 | 17,4 | 55,4 | 30 | 19 | 10,2 | 3,6 | 8 | 14 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | | | 125,98 SEK | | K1677.0508161 | B | 8 | M16x1,5 | 21,6 | 71 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 151,23 SEK | | K1677.0510201 | B | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 80,5 | 50 | 30 | 17 | 6 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 174,34 SEK | |
|
Spärreglar stål med invändig styrning, form C, med regellock, utan mutter |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | Färg komponent | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | SW1 | F x 30° | Fjäderkraft början F1 ca N | Fjäderkraft slut F2 ca N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1677.0605101 | C | svartgrå RAL 7021 | 5 | M10x1 | 16 | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 13 | 1,3 | 8 | 14 | | | 127,72 SEK | | K1677.0606121 | C | svartgrå RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 14 | 1,8 | 8 | 15 | | | 130,54 SEK | | K1677.0608161 | C | svartgrå RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 155,98 SEK | | K1677.0610201 | C | svartgrå RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22 | 2,8 | 20 | 60 | | | 176,77 SEK | | K1677.06051012 | C | ren orange RAL 2004 | 5 | M10x1 | 16 | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 13 | 1,3 | 8 | 14 | | | 127,72 SEK | | K1677.06061212 | C | ren orange RAL 2004 | 6 | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 14 | 1,8 | 8 | 15 | | | 130,54 SEK | | K1677.06081612 | C | ren orange RAL 2004 | 8 | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 155,98 SEK | | K1677.06102012 | C | ren orange RAL 2004 | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22 | 2,8 | 20 | 60 | | | 176,77 SEK | | K1677.060510116 | C | rapsgul RAL 1021 | 5 | M10x1 | 16 | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 13 | 1,3 | 8 | 14 | | | 127,72 SEK | | K1677.060612116 | C | rapsgul RAL 1021 | 6 | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 14 | 1,8 | 8 | 15 | | | 130,54 SEK | | K1677.060816116 | C | rapsgul RAL 1021 | 8 | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 155,98 SEK | | K1677.061020116 | C | rapsgul RAL 1021 | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22 | 2,8 | 20 | 60 | | | 176,77 SEK | | K1677.060510148 | C | trafikrött RAL 3020 | 5 | M10x1 | 16 | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 13 | 1,3 | 8 | 14 | | | 127,72 SEK | | K1677.060612148 | C | trafikrött RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 14 | 1,8 | 8 | 15 | | | 130,54 SEK | | K1677.060816148 | C | trafikrött RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 155,98 SEK | | K1677.061020148 | C | trafikrött RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22 | 2,8 | 20 | 60 | | | 176,77 SEK | | K1677.060510186 | C | signalgrön RAL 6032 | 5 | M10x1 | 16 | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 13 | 1,3 | 8 | 14 | | | 127,72 SEK | | K1677.060612186 | C | signalgrön RAL 6032 | 6 | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 14 | 1,8 | 8 | 15 | | | 130,54 SEK | | K1677.060816186 | C | signalgrön RAL 6032 | 8 | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 155,98 SEK | | K1677.061020186 | C | signalgrön RAL 6032 | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22 | 2,8 | 20 | 60 | | | 176,77 SEK | | K1677.060510187 | C | trafikblå RAL 5017 | 5 | M10x1 | 16 | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 13 | 1,3 | 8 | 14 | | | 127,72 SEK | | K1677.060612187 | C | trafikblå RAL 5017 | 6 | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 14 | 1,8 | 8 | 15 | | | 130,54 SEK | | K1677.060816187 | C | trafikblå RAL 5017 | 8 | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 155,98 SEK | | K1677.061020187 | C | trafikblå RAL 5017 | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22 | 2,8 | 20 | 60 | | | 176,77 SEK | | K1677.060510188 | C | ljusgrå RAL 7035 | 5 | M10x1 | 16 | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 13 | 1,3 | 8 | 14 | | | 127,72 SEK | | K1677.060612188 | C | ljusgrå RAL 7035 | 6 | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 14 | 1,8 | 8 | 15 | | | 130,54 SEK | | K1677.060816188 | C | ljusgrå RAL 7035 | 8 | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19 | 2,3 | 15 | 35 | | | 155,98 SEK | | K1677.061020188 | C | ljusgrå RAL 7035 | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22 | 2,8 | 20 | 60 | | | 176,77 SEK | |
|
Spärreglar stål med invändig styrning, form D, med regellock, med mutter |
Mer information |
Beställningsnr. | Form | Färg komponent | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | SW1 | SW2 | F x 30° | Fjäderkraft början F1 ca N | Fjäderkraft slut F2 ca N | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1677.0705101 | D | svartgrå RAL 7021 | 5 | M10x1 | 16 | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 13 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 128,89 SEK | | K1677.0706121 | D | svartgrå RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 14 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | | | 131,61 SEK | | K1677.0708161 | D | svartgrå RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 157,25 SEK | | K1677.0710201 | D | svartgrå RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 179,59 SEK | | K1677.07051012 | D | ren orange RAL 2004 | 5 | M10x1 | 16 | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 13 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 128,89 SEK | | K1677.07061212 | D | ren orange RAL 2004 | 6 | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 14 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | | | 131,61 SEK | | K1677.07081612 | D | ren orange RAL 2004 | 8 | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 157,25 SEK | | K1677.07102012 | D | ren orange RAL 2004 | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 179,59 SEK | | K1677.070510116 | D | rapsgul RAL 1021 | 5 | M10x1 | 16 | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 13 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 128,89 SEK | | K1677.070612116 | D | rapsgul RAL 1021 | 6 | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 14 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | | | 131,61 SEK | | K1677.070816116 | D | rapsgul RAL 1021 | 8 | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 157,25 SEK | | K1677.071020116 | D | rapsgul RAL 1021 | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 179,59 SEK | | K1677.070510148 | D | trafikrött RAL 3020 | 5 | M10x1 | 16 | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 13 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 128,89 SEK | | K1677.070612148 | D | trafikrött RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 14 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | | | 131,61 SEK | | K1677.070816148 | D | trafikrött RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 157,25 SEK | | K1677.071020148 | D | trafikrött RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 179,59 SEK | | K1677.070510186 | D | signalgrön RAL 6032 | 5 | M10x1 | 16 | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 13 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 128,89 SEK | | K1677.070612186 | D | signalgrön RAL 6032 | 6 | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 14 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | | | 131,61 SEK | | K1677.070816186 | D | signalgrön RAL 6032 | 8 | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 157,25 SEK | | K1677.071020186 | D | signalgrön RAL 6032 | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 179,59 SEK | | K1677.070510187 | D | trafikblå RAL 5017 | 5 | M10x1 | 16 | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 13 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 128,89 SEK | | K1677.070612187 | D | trafikblå RAL 5017 | 6 | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 14 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | | | 131,61 SEK | | K1677.070816187 | D | trafikblå RAL 5017 | 8 | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 157,25 SEK | | K1677.071020187 | D | trafikblå RAL 5017 | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 179,59 SEK | | K1677.070510188 | D | ljusgrå RAL 7035 | 5 | M10x1 | 16 | 46,7 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 13 | 17 | 1,3 | 8 | 14 | | | 128,89 SEK | | K1677.070612188 | D | ljusgrå RAL 7035 | 6 | M12x1,5 | 17,4 | 56,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 14 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | | | 131,61 SEK | | K1677.070816188 | D | ljusgrå RAL 7035 | 8 | M16x1,5 | 21,6 | 72,6 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 | | | 157,25 SEK | | K1677.071020188 | D | ljusgrå RAL 7035 | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 82,3 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 20 | 60 | | | 179,59 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|