HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Skruvstöd med plan yta, aluminium
K1944

Skruvstöd med plan yta, aluminium

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Aluminium (400 N/mm² draghållfasthet).
Spindel i seghärdat stål.
Utförande:Självlåsande trapetsgänga, spindel med ändlåsning.Anmärkning:Lämpliga för horisontella och vertikala applikationer. Med magnetfoten kan arbetsstycket hållas i vertikalt läge exakt och konstant.Ritningsinformation:
1) Centreringshål för K1961
2) Magnetfot
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1944 Skruvstöd med plan yta, aluminium 182 kB

Ritningar

Skruvstöd med plan yta, aluminium

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.DD1D2HH1SF
max. kN
CADTillb.PrisBeställ
K1944.015050Tr 30X452621230  1 084,64 SEK
K1944.025050Tr 30X460801230  1 177,32 SEK
K1944.035050Tr 30X4801101230  1 205,83 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se