- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1764Länkhjul och blockhjul stålplåt standardutförande |
Tillbaka |
|
|
BeskrivningMaterial:Hus stålplåt, hjulstomme av PA 6 med nötningsbeständig polyuretanlöpbana.Utförande:Pressat hus. Länkhjulshus med dubbel kullagring i vridkransen och kulskydd. Hjul med glidlager.Anmärkning:Hjulen är brottsäkra, underhållsfria och korrosionsbeständiga. Fastskruvad hjulaxel. Spårlösa hjul.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Beställningsnr. | Benämning | Utförande 1 | Hjullager | A | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | H | L | L1 | R | Bärförmåga kg | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1764.100351 | Bockhjul | utan spärr | glidlager | - | 35 | 60 | - | 85 | 100 | 9 | 125 | 100 | 80 | - | 200 | | | 271,00 SEK | | K1764.125351 | Bockhjul | utan spärr | glidlager | - | 40 | 60 | - | 85 | 125 | 9 | 150 | 100 | 80 | - | 200 | | | 383,15 SEK | | K1764.150401 | Bockhjul | utan spärr | glidlager | - | 45 | 80 | 75 | 110 | 150 | 11 | 190 | 140 | 105 | - | 400 | | | 516,93 SEK | | K1764.200501 | Bockhjul | utan spärr | glidlager | - | 50 | 80 | 75 | 110 | 200 | 11 | 235 | 140 | 105 | - | 400 | | | 802,67 SEK | | K1764.10035 | Länkhjul | utan spärr | glidlager | 36 | 35 | 60 | - | 85 | 100 | 9 | 125 | 100 | 80 | 86 | 200 | | | 335,04 SEK | | K1764.12535 | Länkhjul | utan spärr | glidlager | 40 | 40 | 60 | - | 85 | 125 | 9 | 150 | 100 | 80 | 102,5 | 200 | | | 450,85 SEK | | K1764.15040 | Länkhjul | utan spärr | glidlager | 60 | 45 | 80 | 75 | 110 | 150 | 11 | 190 | 140 | 105 | 135 | 400 | | | 622,62 SEK | | K1764.20050 | Länkhjul | utan spärr | glidlager | 65 | 50 | 80 | 75 | 110 | 200 | 11 | 235 | 140 | 105 | 165 | 400 | | | 904,70 SEK | | K1764.100352 | Länkhjul | med spärr stop fix | glidlager | 36 | 35 | 60 | - | 85 | 100 | 9 | 125 | 100 | 80 | 86 | 200 | | | 533,50 SEK | | K1764.125352 | Länkhjul | med spärr stop fix | glidlager | 40 | 40 | 60 | - | 85 | 125 | 9 | 150 | 100 | 80 | 102,5 | 200 | | | 647,37 SEK | | K1764.150402 | Länkhjul | med spärr stop fix | glidlager | 60 | 45 | 80 | 75 | 110 | 150 | 11 | 190 | 140 | 105 | 135 | 400 | | | 895,01 SEK | | K1764.200502 | Länkhjul | med spärr stop fix | glidlager | 65 | 50 | 80 | 75 | 110 | 200 | 11 | 235 | 140 | 105 | 165 | 400 | | | 1 167,41 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|