HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Ögleskruvar och lastöglor

Ögleskruvar och lastöglor

Tillbaka
  • Embedded - Ringschrauben (kipp.xx)

Ögleskruvar och öglemuttrar från KIPP

Ögleskruvar används som förbindningselement eller så kallade ”fästelement”. De används när stora laster (drag/vikt) ska lyftas. Ögleskruvarna från KIPP är tillverkade enligt DIN DIN 580 (öglemuttrar DIN 582) och därför mycket stabila och robusta. Ögleskruvarna hör till kategorin lyfthjälpmedel, precis som lastkrokar, fästöglor och schacklar. Ögleskruven har fått sitt namn från den ringformade öglan (därför brukar de också kallas ringskruvar). Denna ögla bildar fästpunkten för lyftstroppar, kedjor, vajrar, rundsling och liknande konstruktioner.

Användning av ögleskruvar och öglemuttrar

Ögleskruvar används framför allt:

  • inom logistik
  • på byggarbetsplatser
  • i verktygstillverkning
  • i verkstäder
  • vid montering av tunga komponenter
  • vid lossning av tunga laster

Ögleskruvar och öglemuttrar används ofta när tunga maskinkomponenter eller verktyg ska transporteras från A till B. De har ofta färdiga fästen där ögleskruvar eller öglemuttrar kan skruvas i. För transport används lastkranar och liknande lyftdon. Eftersom de är så mångsidiga kan de användas inom nästan alla områden. På exempelvis stängsel kan de användas för att fästa enskilda delar eller avspärrningskedjor, vid skepps- och båtbygge för att fästa säkerhetsvajrar, ledstänger och andra objekt. Tack vare olika material, som rostfritt stål 1.4401, klarar ögleskruvarna och öglemuttrarna från KIPP till och med havsvatten.

Ögleskruvarna finns i många varianter och öglemuttrarna i flera former.

Välj mellan olika varianter och ögleskruvar och -muttrar i sortimentet från KIPP. De har olika gängstorlekar och olika diametrar på öglan. Och de finns i olika material. Ögleskruvar tillverkade enligt DIN 580 finns i rostfritt stål, i olika kvalitetsklasser och i stål. De skiljer sig från varianterna som tillverkats liknande DIN 580 genom att de är CE-märkta och har högre bärförmåga. Hos KIPP finns också modeller liknande DIN 580 helt i rostfritt stål. På premiumvarianten i kvalitetsklass 10 har öglemuttern plastbeläggning och är fäst i skruven med en vridbar ring. Det ger bättre stabilitet och ett sidoanslag på upp till 90°. Dessutom gör sviveln att ögleskruven varken lossnar eller övervrids. Själva öglan kan vridas 360° när skruven är åtdragen. Ögleskruvar i kvalitetsklass 10 erbjuds med och utan insexnyckel. Fördelen med utförandet med nyckel är att den samtidigt fungerar som spärr. Det hindrar att ögleskruven vrids. Denna form är extra robust och tillförlitlig. Beroende på utförandet klarar de från 300 kg till 4 500 kg.

Även öglemuttrarna finns i olika gängstorlekar och diametrar på öglan. Öglemuttrarna tillverkas i stål eller rostfritt stål enligt DIN 582. Dessutom har KIPP modeller som tillverkats liknande DIN 582. Skillnaden med dessa, precis som ögleskruvarna, är att de saknar CE-märkning och har lägre bärförmåga. Genom sin högglanspolerade yta passar de utmärkt för design och kan ge objekten de används på ett estetiskt lyft.

Rätt material för varje ögleskruv

Det är viktigt att välja rätt material för användningsområdet. Hos KIPP hittar du ögleskruvar och öglemuttrar i olika utföranden: stål och rostfritt stål. Stålet är massivt och ökar tyngden. Det rostfria stålet är mjukare, men också lättare. Bärfömågan är lika hög för både stål och rostfritt stål.

För att utöka användningsområdet för ögleskruvar och -muttrar hittar du rostfritt stål i olika kvalitetsklasser i KIPPs webbutik. Rostfritt stål 1.4301 passar bra för vanlig användning utomhus och är mycket hållbart. I mer krävande villkor, till exempel i kustområden eller till havs, rekommenderar vi rostfritt stål 1.4401. Det har en speciell legering som gör att det tål havsvatten och därför är lämpligt för båtar, skepp och offshorekonstruktioner.
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se