HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Lyftrullar med integrerad maskinfot
K1787

Lyftrullar med integrerad maskinfot

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Hus av stålplåt
Rulle brottfast polyamid 6, 70° Shore D
Maskinfot stål
Utförande:Hus av stålplåt, förzinkat och blått passiverat
Vit rulle
Förzinkad maskinfot med grå gummisupport
Anmärkning:Lyftrulle i utförande som länkhjul med integrerad nivellerbar maskinfot. Med tätad kullagring i vridkransen Fastskruvad hjulaxel Den ergonomiskt utformade manöverspaken, som inte svänger med hjulet, ger enkel manövrerbarhet. Med en kort manöversträcka, med samtidigt stort kolvslag och mycket hög lyftkraft, är det lätt att lyfta även tunga aggregat och fixera dem säkert.Ritningsinformation:
1) svängbar
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1787 Lyftrullar med integrerad maskinfot 259 kB

Ritningar

Lyftrullar med integrerad maskinfot

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Utförande 1HjullagerD

ABB1B2B3B4D1HLL1L2Bärförmåga
kg
CADTillb.PrisBeställ
K1787.08037med spärrglidlager8056375560808591201008076230 2 373,99 SEK
K1787.10037med spärrglidlager10065375560808591421008076230 2 793,95 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se