- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1786Lyftrullar med integrerad låsfot med rygghål eller... |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Hus aluminiumpressgjutgods Rulle brottfast polyamid 6, 70° Shore D Låsfot av hårdgummiUtförande:Pulverlackerat hus, off-white Förzinkade ståldelar, blå passiverad Rulle, svart låsfotAnmärkning:Lyftrulle med integrerad låsfot. Med tätad kullagring i vridkransen Höjdinstyällning med hjälp av gaffelnyckel NV 13 eller integrerad handratt. Fastskruvad hjulaxel.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Utförande 1 | Hjullager | Infästningsalternativ | D | D1 | A | B | B1 | B3 | H | H1 | L | L1 | R | SW | Bärförmåga kg | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1786.045180 | med spärr | glidlager | rygghål | 45 | M8x12 | 32 | 18 | - | 58 | 72 | 82 | - | - | 54,5 | 40 | 180 | | | 578,20 SEK | | K1786.050220 | med spärr | glidlager | rygghål | 50 | M12x15 | 38 | 22 | - | 72 | 84 | 94 | - | - | 63 | 46 | 250 | | | 756,58 SEK | | K1786.063290 | med spärr | glidlager | rygghål | 63 | M12x15 | 46 | 29 | - | 85 | 104 | 119 | - | - | 77,5 | 65 | 500 | | | 1 035,18 SEK | | K1786.045181 | med spärr | glidlager | skruvplatta | 45 | 7 | 32 | 18 | 42 | 58 | 72 | 82 | 55 | 42 | 54,5 | - | 180 | | | 579,25 SEK | | K1786.050221 | med spärr | glidlager | skruvplatta | 50 | 7 | 38 | 22 | 58 | 72 | 84 | 94 | 73 | 58 | 63 | - | 250 | | | 756,58 SEK | | K1786.063291 | med spärr | glidlager | skruvplatta | 63 | 9 | 46 | 29 | 70 | 85 | 104 | 119 | 90 | 70 | 77,5 | - | 500 | | | 1 035,60 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|