- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1785Duroplasthjul värmebeständiga |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Duroplast PF.Utförande:Hårdhet 90° Shore D, svart. Skårslagseghet ca. 2,5 kJ/m².Anmärkning:Duroplasthjul för högvärme områden med mycket bra löpegenskaper på glatta golv.
Hög kemisk beständighet mot många aggresiva medier/medel. Typiska användningsområden är värmeverk,, lackerare, färgbutiker, bakugnar och rökar inom livsmedelsindustrin.
På råa golv är ökad nötning/slitning oundvikligt. Körning mot kanter eller trösklar bör undvikas på grund av det begränsade mekaniska motståndet av fenoalharts.Temperaturområde:-35 °C till +260 °C, kort till +300 °C.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Hjullager | D | D1 | B | B1 | Bärförmåga kg | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1785.07528 | glidlager | 75 | 8,4 | 28 | 31 | 100 | | | 95,93 SEK | | K1785.10030 | glidlager | 100 | 15,2 | 30 | 40 | 150 | | | 187,79 SEK | | K1785.10038 | glidlager | 100 | 15,2 | 38 | 42 | 200 | | | 203,98 SEK | | K1785.12546 | glidlager | 125 | 20,2 | 46 | 58 | 275 | | | 362,82 SEK | | K1785.15050 | glidlager | 150 | 20,2 | 50 | 58 | 300 | | | 454,06 SEK | | K1785.20050 | glidlager | 200 | 20,2 | 50 | 60 | 350 | | | 858,47 SEK | | K1785.25050 | glidlager | 250 | 20,2 | 50 | 58 | 350 | | | 968,30 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|