HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Spännelementet "actima" för varierande drag- och tryckspänningar
K0020_B

Spännelement "actima" med genomgående hål

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial, utförande:Stål, brunerat.
Hus i termoplast, svart.
Kulknopp i duroplast PF 31, röd.
Anmärkning:Matningsvägen är 10 mm. Självlåsningen sker inom en så kort spännväg som 2 mm. Därför kan arbetsstycken med toleranser på upp till 1,5 mm spännas fast säkert. Spännelementet “actima” kan monteras både horisontellt och vertikalt.
Standardiserade extradelar ger ytterligare användningsmöjligheter. De levereras som specialtillbehör. Alla delar i kurvsystemet som utsätts för kraftiga påfrestningar är sätthärdade (tryckhylsa och extradelar levereras endast på begäran).
Högsta tillåtna spännkraft är 4905 N.
Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K0020_B Spännelement "actima" med genomgående hål 183 kB

Ritningar

Spännelement "actima" med genomgående hål

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.

Utförande 2CADTillb.PrisBeställ
K0020.30höger / tryck 1 844,59 SEK
K0020.35höger / drag 1 844,59 SEK
K0020.40vänster / tryck 1 844,59 SEK
K0020.45vänster / drag 1 844,59 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se