- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Seghärdat stål.Utförande:Seghärdat och brunerat.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | Passar till | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0911.1412013 | 12 | M12 | 13 | 20 | 38 | 2 | 21,5 | 6,5 | 10 | 4 | K0911.506501 | | | 236,65 SEK | | K0911.1416017 | 12 | M16 | 17 | 20 | 38 | 2 | 21,5 | 6,5 | 10 | 4 | K0911.506501 | | | 236,65 SEK | | K0911.1516017 | 16 | M16 | 17 | 25 | 48 | 2,5 | 28 | 9,5 | 13 | 5 | K0911.638001 | | | 271,61 SEK | | K0911.1520021 | 16 | M20 | 21 | 25 | 48 | 2,5 | 28 | 9,5 | 13 | 5 | K0911.638001 | | | 271,61 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|