- Manöverdelar | Standardelement
- Låsspakar, spännspakar, excenterspännare
- Handtag, knoppar
- Bygelhandtag, stånghandtag, greppskålar
- Rattar, vevar, positionsvisare
- Vridreglar, kantskyddsprofiler
- Gångjärn
- Justerbara fötter
- Rörförbindningselement, profilförbindningar
- Teleskopskenor
- Spännlås, snäpplås, fallås
- Snabbspännare, kraftspännare
- Spännelement
- Fjädrande tryckstycken, inställningsbultar, kulspärrbultar
- Stödelement, positioneringselement, fästelement
- Maskinelement, fixturelement
- Leder
- Magneter
- Dämpningselement
- Nivåindikatorer,
gängade pluggar
- Skalor, Ringskalor, Libeller
- Transportteknik
- Verktyg, verkstadsartiklar
- Hostskydd
- Spännteknik
- Speciallösningar
- Klassiker
|
|
K1391Spännskruvar för pneumatiska dragspännare |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Seghärdat stål.Utförande:Seghärdat och brunerat.Anmärkning:Dragspännarens spännbult skruvas fast i arbetsstycket med gängan. Då kan arbetsstycket snabbt sättas i och lossas med en tryckluftsventil. På så sätt kan systemet även användas som nollpunktsspännsystem.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | SW | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1391.108090 | 12 | 8 | 4,3 | M8 | 38 | 9 | 24 | 1,5 | 6 | | | 183,18 SEK | | K1391.110011 | 12 | 8 | 4,3 | M10 | 38 | 11 | 24 | 1,5 | 6 | | | 183,18 SEK | | K1391.112013 | 20 | 12 | 6,5 | M12 | 48 | 13 | 31,5 | 2 | 10 | | | 212,22 SEK | | K1391.116017 | 20 | 12 | 6,5 | M16 | 48 | 17 | 31,5 | 2 | 10 | | | 212,22 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|