HEINRICH KIPP WERK använder cookies för att kunna utforma sin webbplats optimalt och ständigt förbättra den. Genom att fortsätta använda webbplatsen accepterar du användningen av cookies. I vår dataskyddsförklaring kan du läsa mer om cookies.Jag accepterar
Varugrupper
Spännjärn platta liknande DIN 6314, stål och aluminium
K1516

Spännjärn platta liknande DIN 6314, stål och aluminium

Tillbaka

Artikelbeskrivning/produktbilder

BeskrivningMaterial:Seghärdat stål eller EN AW-7022.Utförande:Lackerat. Blankt aluminium.Anmärkning:Om koniska hylsor K0729 används krävs Form G.Speciellt:
RoHS
NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:

Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
 Datablad K1516 Spännjärn platta liknande DIN 6314, stål och aluminium 153 kB

Ritningar

Spännjärn platta liknande DIN 6314, stål och aluminium

Artikelval/-filter.

Beställningsnr.Material
grundkropp
LAB1B2B3E1E2F
kN
För
skruv
CADTillb.PrisBeställ
K1516.06seghärdat stål5010720813,5134,82M6 61,24 SEK
K1516.08seghärdat stål60129251014,5138,77M8 76,41 SEK
K1516.10seghärdat stål801511301220,51913,9M10 84,38 SEK
K1516.12seghärdat stål10020144014282620,2M12/M14 103,43 SEK
K1516.14seghärdat stål12520144014283620,2M12/M14 118,93 SEK
K1516.16seghärdat stål12525185018352737,8M16/M18 144,55 SEK
K1516.18seghärdat stål16025185018354737,8M16/M18 190,93 SEK
K1516.20seghärdat stål16030226022413858,8M20/M22 272,72 SEK
K1516.201seghärdat stål20030226022415858,8M20/M22 339,66 SEK
K1516.24seghärdat stål20030267026485484,7M24 391,97 SEK
K1516.241seghärdat stål25035267026487984,7M24 566,22 SEK
K1516.30seghärdat stål250403480346266135M30/M32 858,63 SEK
K1516.301seghärdat stål315503480346296135M30/M32 1 093,90 SEK
K1516.206aluminium5010720813,5134,82M6 261,43 SEK
K1516.208aluminium60129251014,5138,77M8 269,18 SEK
K1516.210aluminium801511301220,51913,9M10 265,83 SEK
K1516.212aluminium10020144014282620,2M12/M14 307,59 SEK
K1516.214aluminium12520144014283620,2M12/M14 384,33 SEK
K1516.216aluminium12525185018352737,8M16/M18 461,28 SEK
K1516.218aluminium16025185018354737,8M16/M18 518,87 SEK
K1516.220aluminium16030226022413858,8M20/M22 478,83 SEK
K1516.2201aluminium20030226022415858,8M20/M22 632,62 SEK
K1516.224aluminium20030267026485484,7M24 756,82 SEK
K1516.2241aluminium25035267026487984,7M24 770,38 SEK
K1516.230aluminium250403480346266135M30/M32 1 248,99 SEK
K1516.2301aluminium315503480346296135M30/M32 1 537,64 SEK
Sök
Varukorg
Antal artiklar: 0
Summa: 0,00 SEK
Visa
Tillgänglighet
Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet.
Sverige
Sitemap Skriv ut Nyhetsbrev Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Med förbehåll för alla rättigheter. Tel. +46 54 565 500 · Fax +46 54 565 611 · info@kipp.se