|
|
K0836Spännjärn, kan förskjutas, dubbelsidiga |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Seghärdat stål 1.0503.Utförande:Seghärdat och brunerat.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | A | B | C | D | E | F | G | H | Spännkraft N | Åtdragnings- moment max. Nm | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K0836.08063 | 63 | 25 | 12 | 12 | 25 | 7 | 9 | M8 | 6900 | 22 | | | 211,66 SEK | | K0836.08080 | 80 | 25 | 12 | 17 | 32 | 7 | 9 | M8 | 6900 | 22 | | | 231,90 SEK | | K0836.10080 | 80 | 25 | 16 | 14 | 32 | 10 | 11 | M10 | 11300 | 45 | | | 241,68 SEK | | K0836.10100 | 100 | 25 | 16 | 20 | 40 | 10 | 11 | M10 | 11300 | 45 | | | 282,06 SEK | | K0836.10125 | 125 | 25 | 16 | 30 | 45 | 10 | 11 | M10 | 11300 | 45 | | | 312,27 SEK | | K0836.12100 | 100 | 32 | 19 | 20 | 40 | 10 | 13 | M12 | 16700 | 80 | | | 282,06 SEK | | K0836.12125 | 125 | 32 | 19 | 30 | 45 | 10 | 13 | M12 | 16700 | 80 | | | 322,24 SEK | | K0836.12160 | 160 | 32 | 22 | 45 | 50 | 10 | 13 | M12 | 16700 | 80 | | | 382,66 SEK | | K0836.16125 | 125 | 38 | 19 | 30,5 | 40 | 12 | 17 | M16 | 18000 | 115 | | | 332,50 SEK | | K0836.16160 | 160 | 38 | 22 | 43 | 50 | 12 | 17 | M16 | 18000 | 115 | | | 443,27 SEK | | K0836.16200 | 200 | 38 | 25 | 58 | 60 | 12 | 17 | M16 | 20200 | 129 | | | 523,83 SEK | | K0836.20125 | 125 | 38 | 22 | 27,5 | 40 | 15 | 21 | M20 | 19700 | 157 | | | 392,92 SEK | | K0836.20160 | 160 | 38 | 22 | 40 | 50 | 15 | 21 | M20 | 19700 | 157 | | | 463,60 SEK | | K0836.20200 | 200 | 50 | 25 | 55 | 60 | 15 | 21 | M20 | 22900 | 183 | | | 564,21 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|