|
|
K1293Spänndornar för små borrningar |
Tillbaka |
|
|
BeskrivningMaterial:Rostfritt stål 1.4305. Utförande:Blank.Anmärkning:Spänndornen används i små hål (form A för genomgående hål, form B för genomgående eller icke genomgående hål) för att positionera och spänna arbetsstycken. Spännrörelsen sker manuellt uppifrån med en sexkantnyckel. De kan slipas till önskad diameter själv. Arbetsstyckets fästhål ska ha toleransen H7.
D min. = Minsta tillåtna diameter som ”D” får slipas till.
- Kan användas i borrade hål från Ø5 till Ø12,5 mm - Kompakt design, litet installationsutrymme - Enkel hantering - Valfritt monteringsläge - Olika installationsvarianter möjliga - Skydd av arbetsstyckets yta med yttryck - Individuellt justerbar till diametern
Form A: för genomgående hål. Form B: för genomgående hål eller icke genomgående hål.Montage:Vid behov kan diametern D anpassas till diametern som ska spännas fast. I detta fall vidga spänndornen ca 0,2 mm (spänning) över den avspända diametern. Nu slipas spänndornen till arbetsstyckets inre diameter.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Ritningar (total översikt) |
Beställningsnr. | Form | D | D min. | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | L | L1 | SW1 | SW2 | T | Åtdragnings- moment max. Nm | Spännkraft max. kN | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1293.105060 | A | 6 | 5 | 10 | 6 | M6 | M3 | 8 | 2,5 | 10 | 6 | 6 | 2 | 6 | 0,9 | 0,19 | | | 282,52 SEK | | K1293.106080 | A | 8 | 6 | 10 | 6 | M6 | M3 | 10 | 2,5 | 10 | 6 | 6 | 2,5 | 6 | 2,4 | 0,34 | | | 287,04 SEK | | K1293.108100 | A | 10 | 8 | 12 | 8 | M8 | M4 | 12 | 3 | 12 | 8 | 8 | 3 | 7 | 4,4 | 0,62 | | | 294,25 SEK | | K1293.110125 | A | 12,5 | 10 | 12 | 8 | M8 | M4 | 15 | 3 | 12 | 8 | 8 | 4 | 7 | 8,1 | 0,62 | | | 304,36 SEK | |
|
Beställningsnr. | Form | D | D min. | D1 | D2 | D3 | H | H1 | L | L1 | SW1 | SW2 | T | Åtdragnings- moment max. Nm | Spännkraft max. kN | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K1293.204050 | B | 5 | 4 | 10 | 8 | M8 | 6,5 | 2,5 | 9,8 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0,9 | 0,15 | | | 272,62 SEK | | K1293.205060 | B | 6 | 5 | 12 | 8 | M8 | 8 | 2,5 | 9,8 | 6 | 10 | 2 | 2 | 0,9 | 0,19 | | | 272,62 SEK | | K1293.206080 | B | 8 | 6 | 12 | 8 | M8 | 10 | 2,5 | 9,8 | 6 | 10 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 0,34 | | | 275,95 SEK | | K1293.208100 | B | 10 | 8 | 12 | 8 | M8 | 12 | 3 | 11,8 | 8 | 10 | 3 | 3 | 4,4 | 0,62 | | | 283,81 SEK | | K1293.210120 | B | 12 | 10 | 14 | 10 | M10 | 15 | 3 | 11,8 | 8 | 10 | 4 | 4 | 8,1 | 0,8 | | | 294,89 SEK | |
|
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|