|
|
K2098Spänndornar för små hål, för automatiserat spännande |
Tillbaka |
|
Artikelbeskrivning/produktbilder |
|
|
BeskrivningMaterial:Rostfritt stål 1.4305. Utförande:Blank.Anmärkning:Spänndorn används i små hål (icke genomgående hål eller genomgående hål) för att positionera och spänna arbetsstycken. Spännrörelsen sker underifrån, manuellt eller automatiserat med tryckluft eller hydraulik. De kan slipas till önskad diameter själv. Arbetsstyckets fästhål ska ha toleransen H7.
D min. = Minsta tillåtna diameter som ”D” får slipas till. - Kan användas i borrade hål från Ø5 till Ø12.5 mm - Kompakt design, litet installationsutrymme - Enkel hantering - valfritt monteringsläge - olika installationsvarianter möjliga - skydd av arbetsstyckets yta med yttryck - individuellt justerbar till diameternTekniska dataDen maximala dragkraften på max. kN som anges i tabellen gäller dragbult D4.Montage:Vid behov kan diametern D anpassas till diametern som ska spännas. Vidga i så fall spänndornet ca 0,2 mm (spänning) över diametern i viloläge genom att fästa dragstången (knappskruv med krysshuvud) med den medföljande sexkantmuttern. Nu slipas spänndornen till arbetsstyckets inre diameter.Speciellt: NedladdningHär finns informationen samlad som PDF:
Letar du efter CAD-data? Dem hittar du direkt i produkttabellen.
|
Beställningsnr. | Form | D | D min. | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | L | L1 | L2 | SW1 | Spännkraft max. kN | Dragkraft max. kN | CAD | Tillb. | Pris | Beställ |
---|
K2098.06080 | A | 8 | 6 | 10 | 6 | M6 | M3 | 12,5 | 2,5 | 10 | 6 | 8 | 6 | 2,6 | - | | | 297,05 SEK | | K2098.08100 | A | 10 | 8 | 12 | 8 | M8 | M4 | 15 | 3 | 12 | 8 | 13 | 8 | 3,9 | - | | | 311,04 SEK | | K2098.10125 | A | 12,5 | 10 | 12,5 | 10 | M10 | M5 | 19 | 3 | 12 | 8 | 15 | 10 | 8,5 | - | | | 320,72 SEK | |
Fler artiklar i denna kategori |
|
Tillgänglighet Här kan du kontrollera artiklarnas tillgänglighet. |
|